Categorías
> Refrigeración y A/A
> Clima
> Danfoss Drives
> Energía Solar
> Controles Industriales
 
 
 
 
 

027L4039

Conexión: DN 25. Número de conexiones del módulo: 6

Características

Valor

Tipo ICF25-6-5A
Peso 24.074 [kg]
Homologación CE, GOST, UL
Categoría II
Contenido del kit STOP-FIL-SOL-BLIND-ICM25A-STOP
Tamaño conexión [in] 1 in
Tamaño conexión [mm] 25 mm
Conexión estándar ASME B 16.11
Tipo de conexión Manguitos soldar acero
Dirección Paso recto
EAN 5702428238779
Equipamiento Caperuza
Grupo de fluido I
Más información STOP-FIL-SOL-BLIND-ICM25A-STOP
Máx. presión de trabajo [bar] 52,0 bar
Máx. pres. trabajo 754 psig
Módulo 1 Válvula de cierre
Tipo de módulo 1 ICFS 25
Módulo 2 Filtro
Tipo de módulo 2 ICFF 25E
Módulo 3 Válvula solenoide
Tipo de módulo 3 ICFE 25
Módulo 4 Tapón
Tipo de módulo 4 ICFB 25
Módulo 5 Válvula motorizada
Tipo de módulo 5 ICM 25-A
Módulo 6 Válvula de cierre
Tipo de módulo 6 ICFS 25
Formato pack Single pack
Descripción producto Solución de control
Clase de diseño de producto B
Cantidad por pack 1 PC
Refrigerante(s) HCFC/HFC
Refrigerante(s) R717
Refrigerante(s) R744
Ubicación de conexión lateral P2-P4-P5-P7-P9-P10
Número de conexiones laterales [uds] 6 PC
Recubrimiento de la superficie ZnCr04
Rango de temperatura [°C] -60 - 120 °C
Rango de temperatura [°F] -76 - 248 °F
Nombre del archivo de homologación UL REFRIGERANT VALVE 53R0