Categorías
> Refrigeración y A/A
> Clima
> Danfoss Drives
> Energía Solar
> Controles Industriales
 
 
 
 
 

MTZ125-4VI

Compresores alternativos con carga de aceite polioléster para R407C, R134a, R404A & R507, MBP & HBPCódigo de motor 4,380-400V/3/50Hz - 460V/3/60Hz.

Características

Valor

Tipo MTZ
Peso 71 [kg]
Referencia modelo (en la placa del compresor) MTZ125HU4VE
Conexión de aspiración 1-3/4" Rotolock
Conexión de descarga 1-1/4" Rotolock
Conex. aspiración incl. manguito 1-1/8" ODF
Conex. descarga incl. manguito 3/4" ODF
Visor de aceite Roscado
Conex. igualación de aceite 3/8'' flare SAE
Conexión drenaje de aceite Ninguno
Conexión manómetro baja presión (LP) Schrader
Válvula de alivio de presión interna 30 bar / 8 bar
Cilindros -
Desplamiento volumétrico 215.4 cm3/rev
Desplazamiento a 50 Hz 37.5 m3/h
Desplazamiento a 60 Hz 45.2 m3/h
Velocidad nominal a 50 Hz 2900 rpm
Velocidad nominal a 60Hz 3600 rpm
Tensión nominal a 50 Hz 380-400V/3/50Hz
Tensión nominal a 60 Hz 460V/3/60Hz
Rango tensión a 50 Hz 340-440 V
Rango tensión a 60 Hz 414-506 V
Resistencia bobinado (entre fases) 1.57 Ohm
Resistencia bobinado (entre fases 1-2) 1.57 Ohm
Resistencia bobinado (entre fases 1-3) 1.57 Ohm
Resistencia bobinado (entre fases 2-3) 1.57 Ohm
Resistencia principal de bobinado -
Resistencia bobinado de arranque -
Máxima intensidad en funcionamiento continuo (MCC) 27 A
Intensidad máxima de disparo protectora (MMT) -
Intensidad a Rotor Bloqueado (LRA) 105 A
Protección de motor Protector de sobrecarga interno
Peso neto [kg] 64 kg
Carga de aceite 4 litre
Tipo de aceite POE - 160PZ
Refrigerantes homologados R404A, R507A, R134a, R407C
Carga límite de refrigerante 10 kg
Aprobaciones (CE) CE certified
Aprobaciones (UL) UL certified (file SA6873)
Aprobaciones (CCC) -
Máxima presión de prueba lado de baja (LP) 25 bar(g)
Máxima presión de prueba lado de alta (HP) 30 bar(g)
Máxima diferencia de presión de prueba 30 bar
Máximo número de arranques por hora 12
Embalaje Pack Individual
Uds./ pack 1
Piezas entregadas con compresor Manguito soldar aspiración/descarga, tuercas rotolock y juntas
Piezas entregadas con compresor Kit de montaje con amortiguadores, pernos, tuercas, manguitos y juntas.
Piezas entregadas con compresor -