Categorías
> Refrigeración y A/A
> Clima
> Danfoss Drives
> Energía Solar
> Controles Industriales
 
 
 
 
 

MT50-3VI

Compresores alternativos con aceite mineral para R22, MBP & HBPCódigo de motor 3,200-230V/3/60Hz.

Características

Valor

Tipo MT
Peso 39 [kg]
Referencia modelo (en la placa del compresor) MT50HK3CVE
Conexión de aspiración 1-3/4" Rotolock
Conexión de descarga 1-1/4" Rotolock
Conex. aspiración incl. manguito 7/8" ODF
Conex. descarga incl. manguito 3/4" ODF
Visor de aceite Roscado
Conex. igualación de aceite 3/8'' flare SAE
Conexión drenaje de aceite Ninguno
Conexión manómetro baja presión (LP) Schrader
Válvula de alivio de presión interna 30 bar / 8 bar
Cilindros -
Desplamiento volumétrico 85.6 cm3/rev
Desplazamiento a 50 Hz -
Desplazamiento a 60 Hz 18.0 m3/h
Velocidad nominal a 50 Hz -
Velocidad nominal a 60Hz 3600 rpm
Tensión nominal a 50 Hz -
Tensión nominal a 60 Hz 200-230V/3/60Hz
Rango tensión a 50 Hz -
Rango tensión a 60 Hz 180-253 V
Resistencia bobinado (entre fases) 0.72 Ohm
Resistencia bobinado (entre fases 1-2) 0.72 Ohm
Resistencia bobinado (entre fases 1-3) 0.72 Ohm
Resistencia bobinado (entre fases 2-3) 0.72 Ohm
Resistencia principal de bobinado -
Resistencia bobinado de arranque -
Máxima intensidad en funcionamiento continuo (MCC) 25 A
Intensidad máxima de disparo protectora (MMT) -
Intensidad a Rotor Bloqueado (LRA) 115 A
Protección de motor Protector de sobrecarga interno
Peso neto [kg] 35 kg
Carga de aceite 2 litre
Tipo de aceite Mineral - 160P
Refrigerantes homologados R22, R417A-160PZ
Carga límite de refrigerante 5 kg
Aprobaciones (CE) CE certified
Aprobaciones (UL) UL certified (file SA6873)
Aprobaciones (CCC) -
Máxima presión de prueba lado de baja (LP) 25 bar(g)
Máxima presión de prueba lado de alta (HP) 30 bar(g)
Máxima diferencia de presión de prueba 30 bar
Máximo número de arranques por hora 12
Embalaje Pack Individual
Uds./ pack 1
Piezas entregadas con compresor Manguito soldar aspiración/descarga, tuercas rotolock y juntas
Piezas entregadas con compresor Kit de montaje con amortiguadores, pernos, tuercas, manguitos y juntas.
Piezas entregadas con compresor -
EAN 5702428839631