Características
|
Valor
|
|
Tipo
|
BO024D
|
|
Peso kg
|
0.918 kg
|
|
Actuator size
|
13.5 mm
|
|
Rango temperatura ambiente [°C]
|
-40 - 60 °C
|
|
Temperatura Ambiente. Rango [°F]
|
-40 - 140 °F
|
|
Aprobaciones
|
ATEX
|
|
Comentarios de la aprobación
|
Ex mb II T4
|
|
Longitud del cable [in]
|
200,00 in
|
|
Longitud del cable [m]
|
5,00 m
|
|
Conexión bobina
|
Cable
|
|
Color
|
NEGRO
|
|
EAN
|
5702423061327
|
|
Grado IP
|
IP67
|
|
Formato del embalaje
|
Multi pack
|
|
Consumo de potencia [W]
|
11,0 W
|
|
Product Design class
|
C
|
|
Cantidad en cada embalaje
|
10 PC
|
|
Producto estándar
|
Si
|
|
Tensión de alimentación [V] c.c.
|
24,00 V
|
|
Tipo
|
Ex Coil for Solenoid valve
|