Categorías
> Refrigeración y A/A
> Clima
> Danfoss Drives
> Energía Solar
> Controles Industriales
 
 
 
 
 

018Z6592

Características

Valor

Tipo BO230C
Peso kg 0.847 kg
Actuator size 13.5 mm
Rango temperatura ambiente [°C] -40 - 60 °C
Temperatura Ambiente. Rango [°F] -40 - 140 °F
Aprobaciones ATEX
Comentarios de la aprobación Ex mb II T4
Longitud del cable [in] 200,00 in
Longitud del cable [m] 5,00 m
Conexión bobina Cable
Color NEGRO
EAN 5702423039951
Grado IP IP67
Frecuencia [Hz] 50/60 HZ
Formato del embalaje Multi pack
Consumo de potencia [W] 10,0 W
Product Design class C
Cantidad en cada embalaje 10 PC
Producto estándar Si
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tipo Ex Coil for Solenoid valve