Categorías
> Refrigeración y A/A
> Clima
> Danfoss Drives
> Energía Solar
> Controles Industriales
 
 
 
 
 

042N0804

Características

Valor

Tipo AB110C
Peso kg 0.049 kg
Actuator size 9 mm
Rango temperatura ambiente [°C] -40 - 50 °C
Temperatura Ambiente. Rango [°F] -40 - 120 °F
Conexión bobina DIN Pala
Color NEGRO
EAN 5702423050567
Grado IP IP00
Frecuencia [Hz] 50/60 HZ
Formato del embalaje Multi pack
Consumo de potencia [W] 4,5 W
Product Design class C
Cantidad en cada embalaje 24 PC
Producto estándar Si
Tensión de alimentación [V] c.a. 110 V
Tipo Coil for Solenoid valve