Categorías
> Refrigeración y A/A
> Clima
> Danfoss Drives
> Energía Solar
> Controles Industriales
 
 
 
 
 

003L0125

Los detentores aseguran rápidamente el aislamiento del radiador.

Características

Valor

Tipo RLV-S
Código 003L0125
Modelo RLV-S 20
Tipo escuadra
Conexión sistema R 3/4
Conexión radiador Rp 3/4
kvs 2.20 m3/h
Presión máx trabajo 10 bar
Presión de prueba 16 bar
Temperatura máx agua 120 °C