Alta flexibilidad
Gracias a la arquitectura de sistema abierto del VLT® FlexConcept®, los operarios de planta pueden combinar de un modo fácil y fiable nuestros equipos con soluciones existentes, incluso de otros fabricantes; por ejemplo, al ampliar o actualizar la planta para conseguir la configuración óptima requerida. Además el nuevo VLT® FlexConcept® concepto VLT® flexible es hoy la única solución del mercado que ofrece equipos con certificado EHEDG específicamente diseñados para ser instalados directamente en zonas de planta en las que la higiene es un factor crítico. Todos los componentes se coordinan entre sí para asegurar una rápida puesta en marcha y una óptima eficiencia en el conjunto.
Alta eficiencia
Sin excepción los componentes Danfoss utilizados en esta solución, ya sea para nuevas plantas o para reparar o modernizar plantas existentes, son altamente eficientes y cumplen los requerimientos actuales de los usuarios y las últimas normativas UE sobre motores y eficiencia de motor.
Configuración más simple
Nuestra gama de equipos VLT® reduce el número de variantes en planta hasta en un 70%. En muchos casos somos capaces de ofrecer soluciones end-to-end para aplicaciones en transportadores con sólo unas pocas variantes, de modo que el almacén de repuestos puede ser reducido considerablemente.
Energéticamente eficiente y flexible: convertidores de frecuencia VLT®
El nuevo convertidor de frecuencia VLT® FCD 302 ofrece la misma funcionalidad, en un convertidor descentralizado, que el VLT® AutomationDrive FC 302, diseñado para configuraciones de plantas centralizadas. Ambos tienen el mismo concepto de interfaz de usuario en forma de un display gráfico que puede conectarse al FCD 302 en cualquier momento, incluso estando en funcionamiento. Ambos aparatos pueden controlar motores con o sin retroalimentación por encoder, así como los motores de imanes permanentes compactos y de alta eficiencia energética de nuestra serie VLT® OneGearDrive.
VLT® OneGearDrive
La eficiencia de estos motores excede incluso la clase premium IE3 definida en la nueva normativa UE. Con sólo dos tipos de motores y tres relaciones de marcha, el concepto del motor cubre todas las versiones efectivas típicas en transportadores más comúnmente utilizadas en, por ejemplo, la industria de alimentación y bebidas. El sistema como un todo consistente en motor, unidad reductora y convertidor de frecuencia consigue una eficiencia de hasta el 90% con ahorros de energía de hasta un 25% en comparación con los sistemas convencionales.