Noticias
> Resumen Noticias
> Negocios
> Productos
> Soluciones y Eventos
> Revista de noticias globales
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Transmisores de presión MBS 1300-1350

Transmisores de presión, nueva versión con interruptor de conmutación y salida abierta de colector

22 junio 2010
En 2007, Danfoss lanzó la gama MBS1300 y MBS1350 de transmisores de presión con salida doble, en lugar de una sola señal de salida analógica. El mercado hidráulico móvil mostró un gran interés y, gracias a los comentarios facilitados por los principales clientes, ya está disponible un interruptor con salida abierta de colector, con conexión directa a tierra y carga máxima de 150 mA.

Importancia del coste total de propiedad

Para la mayoría de fabricantes de sistemas hidráulicos móviles, el coste total de propiedad cada vez es más importante. En comparación con un interruptor con salida abierta de colector, el interruptor mecánico solo tiene dos etapas: abierta o cerrada. Pero tras un cierto tiempo funcionando, suelen darse fugas, imprecisiones o un rendimiento poco fiable del interruptor eléctrico.

No obstante, si se utiliza un transmisor de presión con salida doble de Danfoss, hay una función de conmutación y señal variable. Con una capacidad de carga de hasta 150 mA, el transmisor de presión de Danfoss puede incluso accionar los relés directamente para activar las válvulas hidráulicas, las bombas o las luces de advertencia. Además, los transmisores de presión de Danfoss tienen una excelente estabilidad a largo plazo con desviaciones cercanas a cero. Por otro lado, independientemente del número de funciones de conmutación que haya con el colector abierto, el interruptor es electrónico, por lo que no sufre desgaste mecánico.
Disponibles en varias versiones de presión y conectores eléctricos, el MBS1300 y el MBS1350 (con reductor incluido) pueden sustituir a la mayoría de interruptores mecánicos de los procesos hidráulicos. Además, gracias a la referencia directa a tierra del colector abierto y la resistencia casi cero (0 ), la señal de nivel bajo está dentro del intervalo de mV.

Póngase en contacto con su distribuidor Danfoss más cercano para encontrar la solución más adecuada para su aplicación hidráulica móvil.



Por Lars Baunsgaard, Product Manager de transmisores de presión

Catálogo de productos de Controles Industriales

Consulte nuestro catálogo de productos y conozca todos los detalles de nuestros productos industriales: