Noticias
> Resumen Noticias
> Negocios
> Productos
> Soluciones y Eventos
> Revista de noticias globales
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Simplifique la sustitución de equipos. Multiplique sus opciones con el nuevo EKC 202C MS NTC

14 junio 2012
El nuevo controlador polivalente EKC 202C MS NTC proporcional una flexibilidad sin igual para una sustitución ¡rápida y sencilla!

El nuevo controlador polivalente EKC 202C MS es una versión mejorada del conocido controlador EKC 202C, cuyo desarrollo se ha llevado a cabo teniendo en cuenta las necesidades del mercado. Por este motivo, el nuevo controlador es compatible, prácticamente, con cualquier sensor NTC con una resistencia de hasta 10 kΩ (tanto de Danfoss como de otros fabricantes). El versátil controlador EKC 202C MS permite llevar a cabo de forma sencilla y rápida la sustitución directa de controladores similares de otros fabricantes en sistemas que ya se encuentren en servicio (en instalaciones o en procesos productivos de ensamblaje) y hace posible la reutilización de los sensores NTC instalados

Menos espacio de almacenamiento y selección sencilla

Lo único que necesitara para dar cobertura a una amplia variedad de aplicaciones de refrigeración y sustituir muchos de los controladores de otros fabricantes es un único código. Esto permite simplificar el proceso de selección y minimiza los requisitos de espacio de almacenamiento en furgonetas y almacenes. El controlador EKC 202C MS puede formar parte de diversas aplicaciones, desde aquellas relacionadas con el control de la temperatura ambiente y el desescarche hasta otras mas avanzadas, como las dedicadas al control de la iluminación y los ventiladores. 


Ahorre tiempo gracias a su montaje sencillo y su rápida programación 
Los soportes de montajes incluidos permiten montar el controlador en un panel de una manera rápida y sencilla. Además el uso de la llave de programación EKA 183A hace posible copiar de una forma sencilla y rápida, los ajustes de un EKC a otro controlador ECK, del mismo tipo 

Características y beneficios:

  • Sensores: Compatible con múltiples sensores NTC: Tanto sensores NTC de Danfoss como de otros proveedores.
  • Funciones de técnicas de refrigeración integradas.
  • Desescarche bajo demanda en sistemas 1:1
  • Botones y aislamiento encastrados en el panel frontal
  • Protección IP65 desde el panel frontal
  • Entrada digital para cada::
    • Función de contacto de puerta con alarma
    • Arranque del desescarche
    • Arranque/parada de la regulación
    • Funcionamiento nocturno
    • Cambio entre dos temperaturas de referencia
    • Función de limpieza de carcasa
    • Programación inmediata mediante llave de programación.  

Noticias & Eventos

La comunicación interna y externa es una de las herramientas más relevantes a la hora de alcanzar los objetivos, resultados y actividades de la compañía.

La comunicación se basa en un diálogo abierto y honesto, fomentando la relación para con todos los interesados, reforzando así la comprensión de las actividades del Grupo Danfoss.