(ES) Danfoss España
Noticias
> Resumen Noticias
> Negocios
> Productos
> Soluciones y Eventos
> Revista de noticias globales
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Siéntase tranquilo con la gama de controles de presión KP de Danfoss

Siéntase tranquilo con la gama de controles de presión KP de Danfoss

14 agosto 2009
Los controles de presión KP de Danfoss son productos ampliamente conocidos, que se caracterizan por su mejora continua. La gama KP, con más de 35 años de vida, se basa en una tecnología probada y fiable. El equipo de trabajo de Danfoss, encargado de los controles de presión KP, cuenta con una amplia experiencia y conocimientos técnicos, no solo en lo que se refiere a presostatos, sino a las aplicaciones para las que están diseñados. Por todo esto, la gama de controles de presión KP de Danfoss, es siempre la primera elección de los clientes cuando tienen aplicaciones industriales.

Versátiles, duraderos y fiables

Los presostatos KP controlan, regulan y monitorizan la presión en aplicaciones marinas, hidráulicas, de aire y calefacción. Dado que en la seguridad de estas aplicaciones, estos equipos juegan un papel muy importante, es fundamental que las funciones de rearme manual o automático respondan a la perfección, por lo que la fiabilidad y la calidad son dos requisitos indispensables.

Pero las ventajas de los KP no acaba aquí. Los presostatos KP son fáciles de montar y manipular, tienen un diseño sencillo y elegante y son lo suficientemente compactos para adaptarse a espacios reducidos. Al igual que numerosos productos de Danfoss, pueden adaptarse a sus necesidades, con capacidades de carga eléctrica de hasta 16 A AC-3, carcasas con protección hasta IP67 y rangos de presión de hasta 60 bar. Es esta versatilidad y fiabilidad lo que hace tan popular a la gama de presostatos KP

En cada presostato KP, encontrará una interacción perfecta entre el fuelle, el mecanismo de “acción rápida” y el sistema de contacto. El mecanismo de “acción rápida” garantiza una función de contacto de Clase A, conforme con la normativa de compatibilidad electromagnética. El inapreciable tiempo de rebote (10-15µs) prolonga la vida útil del presostato, de forma que puede soportar más de 100.000 accionamientos, lo que le permitirá utilizar el equipo durante más tiempo. Asimismo, la gama KP puede resistir vibraciones de entre 20 y 1000 Hz a 4g, por lo que resulta ideal para aplicaciones pesadas.

La gama KP es también una buena elección para otros productos de Danfoss, incluidas las válvulas solenoides, los transmisores y los sensores de temperatura y presión. Además, toda la gama KP está disponible para el control de la temperatura con las mismas funciones que los controles de presión.

Los amplios conocimientos de Danfoss sobre las aplicaciones marinas, hidráulicas, de aire y calefacción son una sólida garantía para su seguridad, independientemente del potencial de peligrosidad de sus operaciones.

Póngase en contacto con su oficina de Danfoss más cercana para obtener más información sobre nuestro catálogo de productos y conozca los productos de Danfoss que mejor se adaptan a su aplicación.


Por Stig Tønder, Market Manager

Noticias & Eventos

La comunicación interna y externa es una de las herramientas más relevantes a la hora de alcanzar los objetivos, resultados y actividades de la compañía.

La comunicación se basa en un diálogo abierto y honesto, fomentando la relación para con todos los interesados, reforzando así la comprensión de las actividades del Grupo Danfoss.