Noticias
> Resumen Noticias
> Negocios
> Productos
> Soluciones y Eventos
> Revista de noticias globales
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Amplie sus horizontes de mercado mejorando el rendimiento de sus aplicaciones de calefacción

29 diciembre 2011
¿Alguna vez ha considerado la posibilidad de expandir su actividad comercial hacia un nuevo mercado, como el suministro de bombas de calor para la producción de agua caliente sanitaria en países con temperaturas ambiente bajas o la venta de sistemas especiales de aire acondicionado con un elevado incremento de presión? ¡Ahora puede conseguirlo! El compresor PSH Performer® de Danfoss, pensado para el refrigerante R410A, le ofrece unos límites de aplicación más amplios que le permitirán aumentar el rendimiento de sus aplicaciones de calefacción y acceder a nuevos mercados.

Al mismo tiempo, las exigencias por parte de los clientes en lo que respecta al incremento de la eficiencia energética y al mantenimiento del coste asociado al consumo de energía, en continuo aumento, cada vez son más importantes. Asimismo, la necesidad de disponer de un ambiente de trabajo más silencioso y una mayor fiabilidad se sigue manteniendo. Los compresores PSH le ayudarán a superar todos estos retos, ya que constituyen una solución óptima que al mismo tiempo le ayudará a reducir los costes asociados a su unidad y a alcanzar unos niveles de generación de ruido y fiabilidad excepcionales.

Los compresores PSH Performer® ofrecen una capacidad de calefacción que oscila entre los 38 kW y los 77 kW con unos valores normales de funcionamiento de -7 °C/50 °C, disponen de un colector listo para su instalación y se encuentran disponibles en 4 tamaños (versiones trifásicas), desde el compresor PSH038 al PSH077.
• PSH038: 38 kW
• PSH051: 51 kW
• PSH064: 64 kW
• PSH077: 77 kW

Ábrase camino hacia nuevos mercados gracias a unos límites de aplicación increíblemente amplios
Al comparar las bombas de calor con las calderas de gas o gasóleo puede comprobarse que existen grandes diferencias en la factura energética anual en lo que respecta a la calefacción de espacios o la producción de agua caliente sanitaria (ACS). Tomando como referencia un hotel de 50 habitaciones, la utilización de un sistema de bombas de calor puede reducir hasta en un 50 % el coste operativo en comparación con las soluciones de calderas alternativas existentes.

Hasta la fecha, una limitación que presentaban las bombas de calor comerciales era su restringido intervalo de temperaturas de funcionamiento. Las bombas de calor no eran capaces de funcionar con elevadas temperaturas de condensación (de hasta 65 °C) en aplicaciones de producción de agua caliente sanitaria o de calefacción de espacios en sistemas de radiadores antiguos reformados cuando las temperaturas de evaporación eran muy bajas (de hasta - 20 °C), tal como sucede en los países con climas fríos.

El compresor PSH Performer® integra la tecnología de inyección de líquido y, por tanto, dispone de unos límites de aplicación más amplios. Esto significa que puede alcanzarse una temperatura de evaporación de saturación de - 20 °C para una temperatura de condensación de saturación de 65 °C. Y para ello, el único elemento adicional que necesitará será una tubería para líquido.
La innovación genera beneficios: una fiabilidad un 30 % superior Los compresores PSH Performer® disponen de un módulo eléctrico integrado que controla la inyección de líquido, así como los aspectos de seguridad del compresor. Este elemento garantiza la protección de los límites de aplicación del compresor y la protección frente a fenómenos transitorios, así como el almacenamiento de alarmas y datos con el fin de mejorar el mantenimiento de estos equipos. Ahora podrá reducir los costes asociados a la garantía de los sistemas gracias a la mejora de la fiabilidad y la reducción de los tiempos de inactividad de estos.

La reducción de los niveles sonoros proporcionará a sus clientes una absoluta tranquilidad
El compresor PSH Performer® le permitirá satisfacer las necesidades de sus clientes, así como cumplir los requisitos legales relativos a los niveles sonoros. Este compresor genera, como promedio, unos niveles sonoros 3 dB(A) inferiores a los de otros productos equivalentes, lo que se consigue en parte gracias al uso de un calefactor de cárter integrado (SSH) patentado y en parte a su aislamiento sonoro. Estos elementos se incluyen de serie en el compresor PSH, que se suministra con dichos elementos montados.
Heatpump Performer Scroll Compressor

Haga crecer su negocio de bombas de calor con ahorro energético

Compresores Performer® Scroll para bomba de calor

La alta eficiencia proporciona ahorro incluso en condiciones extremas.
El nuevo compresor scroll es eficiente incluso a una temperatura de evaporación de - 25°C.