Noticias
> Resumen Noticias
> Negocios
> Productos
> Soluciones y Eventos
> Revista de noticias globales
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Nuevo Panel de Control en el VLT® Arrancador Suave MCD 500 de Danfoss

16 diciembre 2011
Nuevo Panel de Control VLT® LCP 501 el cuál ofrece una comunicación fluida y control sobre el
VLT® Arrancador Suave MCD 500.
Todo lo que usted puede hacer en el VLT® Arrancador Suave MCD 500, ahora es posible gracias al panel de control remoto de frecuencia VLT® LCP 501.

Usando el mismo menú en varios idiomas, la configuración es intuitiva, flexible y rápida.

Una vez conectado el arrancador suave le pregunta si desea copiar los parámetros de LCP al motor de arranque o de inicio para LCP, dependiendo del tipo.El panel de control se suministra con un kit de montaje en la puerta y 3m de cable.

Noticias & Eventos

La comunicación interna y externa es una de las herramientas más relevantes a la hora de alcanzar los objetivos, resultados y actividades de la compañía.

La comunicación se basa en un diálogo abierto y honesto, fomentando la relación para con todos los interesados, reforzando así la comprensión de las actividades del Grupo Danfoss.