Noticias
> Resumen Noticias
> Negocios
> Productos
> Soluciones y Eventos
> Revista de noticias globales
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Nueva gama de productos y clasificación de protección del convertidor de frecuencia VLT® HVAC Basic

21 febrero 2012
El convertidor de frecuencia VLT® HVAC Basic está diseñado para aplicaciones sencillas de ventilador y bomba, en las que el convertidor de frecuencia se instala cerca del motor. El convertidor de frecuencia VLT® esta diseñado para lograr un rendimiento funcional compacto y básico de las aplicaciones HVAC, lo que ofrece unas características de control sencillas y los protocolos HVAC mas comunes para una integración limitada en su sistema de gestión del edificio.
Gama de productos del convertidor de frecuencia VLT® HVAC Basic:
3 x 200-240 V ............................0,25-11 kW
3 x 380-480 V .......................... 0,37-90 kW
3 x 525 – 600 V ....................... 2.2 – 90 kW

Clasificaciones de protección disponibles:
■ IP 20
■ IP 21/UL tipo 1 (kit opcional independiente)
■ IP 54

Optimizadas para su instalación en paneles

Noticias & Eventos

La comunicación interna y externa es una de las herramientas más relevantes a la hora de alcanzar los objetivos, resultados y actividades de la compañía.

La comunicación se basa en un diálogo abierto y honesto, fomentando la relación para con todos los interesados, reforzando así la comprensión de las actividades del Grupo Danfoss.