Pequeña y fácil de montar
El bloque de conexión del fabricante alemán tiene un cuerpo de latón con dos piezas superiores de la válvula solenoide EV250B. Sin embargo, su diseño es extremadamente flexible. Puede incorporársele una válvula EV225B para aplicaciones de vapor, una válvula proporcional EV260B o dos válvulas de volante sin conexión eléctrica. Entre otras piezas, se incluyen una arandela de EPDM, unas bobinas de 24 V CC, un caudalímetro electrónico y una válvula de retención.
El bloque es fácil de montar en las instalaciones del cliente. El proceso es muy sencillo y, dado que es tan pequeño, ocupa menos en la unidad de control de la temperatura que una válvula solenoide convencional.
En el caso del moldeo de plástico por inyección, las unidades de control de la temperatura con el bloque de conexión integrado pueden reducir el ciclo de producción hasta en un 30 %. Y no solo eso: los moldes de plástico producidos utilizando este tipo de unidad de control de la temperatura son más uniformes que los moldes fabricados por máquinas con sistemas de temperatura convencionales. Además, se reducen los desechos y se ahorra dinero.
Los bloques de conexión de latón, personalizados en exclusiva para este fabricante alemán, se suministran con las válvulas adecuadas en función de las necesidades. Ya se han encargado más de 2500 unidades, lo que supone todo un éxito.
Para obtener más información acerca de cómo puede ayudarle Danfoss a superar sus retos técnicos, póngase en contacto con su oficina de Danfoss más cercana.
Peter Maurischat, Account Manager