El software “Photovoltaic Plant Harmonic Calculator” es una potente herramienta de Danfoss Solar Inverters con la que los instaladores podrán analizar correctamente la distorsión armónica en el diseño de su configuración eléctrica. «Con esta herramienta, la ingeniería dispondrá de un software flexible y potente para analizar diferentes tipos de inversores, diferentes fases de carga, etcétera. También podrá realizar cálculos según la nueva norma VDE 4105.», explica Torben Ringe, Director internacional de servicio técnico en Danfoss Solar Inverters.
Funciones de la nueva herramienta
El software “Photovoltaik Plant Harmonic Calculator” calcula de forma fácil y rápida los armónicos originados por una planta FV en un punto de conexión común.
El software puede procesar los siguientes parámetros:
- Diferentes tipos de inversor
- Diferentes fases de carga
- Tensión de red (y normativa relacionada)
o Baja tensión 400 V (VDE-AR-N 4105)
o Baja tensión 400 V (VDEW 2004)
o Media tensión 10 kV (BDEW 2011-06)
o Media tensión 15 kV (BDEW 2011-06)
o Media tensión 20 kV (BDEW 2011-06)
o Media tensión 30 kV (BDEW 2011-06)
- Potencia aparente de cortocircuito en punto de conexión común
- Potencia total conectable en punto de conexión común
- Potencia aparente de transformador
Puede imprimir o almacenar los resultados de los cálculos realizados por “Photovoltaik Plant Harmonic Calculator”. El informe de resultados detalla:
- Todos los armónicos de la instalación hasta el 50
- Información sobre el instalador, el cliente, especificaciones de la central y comentarios
- Descripción de los cálculos
- Visualización gráfica de los resultados y los límites correspondientes
Requisitos del sistema
Software:
- Revisión de Microsoft® .NET Framework 4.0 (puede descargarlo en www.microsoft.com)
- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7 (versiones de 32b y 64b)
Hardware:
- Capacidad de procesador recomendada: 800 MHz como mínimo.
- 50 MB de espacio libre en el disco duro.
Otras recomendaciones:
- Potencia del ordenador: mínimo Pentium® III
- Edad del ordenador: 5 años como máximo
Para obtener información adicional:
Torben Ringe, director de servicio técnico +49 40 73675171, torben.ringe@danfoss.com