(ES) Danfoss España
Noticias
> Resumen Noticias
> Negocios
> Productos
> Soluciones y Eventos
> Revista de noticias globales
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

El sensor de temperatura MBT 3270 ya está preparado para temperaturas de hasta 300 °C

04 noviembre 2009
Danfoss estaba inmerso en el proceso de reingeniería del sensor de temperatura MBT 3270, cuando un cliente potencial requirió el suministro de un sensor de temperatura con un tiempo de reacción muy corto. Por tanto, Danfoss tuvo en cuenta este requisito en el nuevo diseño del sensor. Los clientes se benefician ahora de un sensor de temperatura capaz de resistir temperaturas elevadas, con un tiempo de reacción más corto, y más opciones de personalización.

Innovación y diseño rentable

Tras una intensa fase de desarrollo, Danfoss lanzó una versión actualizada del sensor de temperatura MBT 3270 en septiembre de 2009. El modelo renovado es menos complejo que su predecesor. Asimismo, es más fácil de personalizar, posee un tiempo de reacción más corto y nuevas opciones de conexión. Y, por supuesto, puede hacer frente a temperaturas superiores a 300 ºC.

Así pues, ¿cuáles fueron los desafíos planteados ante el nuevo diseño de un sensor de temperatura para aplicaciones de alta temperatura, como compresores de aire sin aceite y sistemas de recirculación de gases de escape (EGR)?
El desafío inicial radicaba en encontrar un nuevo material de llenado que pudiera tolerar 300 C y seguir manteniendo unas excelentes capacidades de transferencia del calor. Tanto los compresores de aire sin aceite como los sistemas EGR miden gases, por lo que también precisa reaccionar con rapidez. De hecho, un cliente potencial fijó un objetivo de Tau <10 segundos (tiempo de respuesta) en la circulación de gases de escape a 6 m/s, de modo que Danfoss se dispuso a diseñar un túnel aerodinámico que midiera la velocidad del aire. Todo el proceso se controló por ordenador para eliminar cualquier error humano.
El resultado es un diseño modular compacto que no solo supera el objetivo de Tau <10 segundos (tiempo de respuesta) en dos segundos durante la prueba, sino que tiene además otras ventajas. El diseño modular implica que los conectores, cables, conexiones de procesos, tubos de protección y elementos del sensor se puedan combinar para adaptarse a las necesidades del cliente. Asimismo, el diseño modular estandariza los procesos de producción y, por lo tanto, los costes se mantienen al mismo nivel sin comprometer la calidad de Danfoss.

Indudablemente, el sensor para altas temperaturas MBT 3270, rápido, fiable y robusto, merece la pena ponerse a prueba. Para obtener más información, póngase en contacto con su oficina Danfoss más cercana.


By Christian Dall Larsen, Market and Application Manager

Noticias & Eventos

La comunicación interna y externa es una de las herramientas más relevantes a la hora de alcanzar los objetivos, resultados y actividades de la compañía.

La comunicación se basa en un diálogo abierto y honesto, fomentando la relación para con todos los interesados, reforzando así la comprensión de las actividades del Grupo Danfoss.