Noticias
> Resumen Noticias
> Negocios
> Productos
> Soluciones y Eventos
> Revista de noticias globales
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Danfoss Solar Inverters se posiciona en Turquía

03 febrero 2012
MimtaSolar distribuirá los inversores TLX y ULX
Danfoss Solar Inverters ha alcanzado un acuerdo con MimtaSolar para distribuir las familias de inversores TLX y ULX en Turquía.  

Mimta Solar, una subsidiaria de Mimta Architecture Contracting, suministra equipamiento fotovoltaico y contratos de servicio para el mercado turco. “Estamos extremadamente satisfechos con el escenario que el mercado turco presenta y muy animados por la oportunidad  de trabajar con un colaborador tan profesional y bien establecido”, dijo Johannes Stumpf Responsable de Desarrollo de Mercado de Danfoss.  

Danfoss suministrará productos monofásicos en el rango de 1.8 – 5.4 kW y también trifásicos en el rango de 6 – 15 kW al distribuidor localizado en Estambul. Los inversores Danfoss se utilizarán en los proyectos llave en mano de Mimta.  

Para más información:
Johannes Stumpf, Responsable de Desarrollo de Mercado / +49 97213707819 / Johannes.Stumpf@danfoss.com

Noticias & Eventos

La comunicación interna y externa es una de las herramientas más relevantes a la hora de alcanzar los objetivos, resultados y actividades de la compañía.

La comunicación se basa en un diálogo abierto y honesto, fomentando la relación para con todos los interesados, reforzando así la comprensión de las actividades del Grupo Danfoss.