Noticias
> Resumen Noticias
> Negocios
> Productos
> Soluciones y Eventos
> Revista de noticias globales
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

El Compresor Scroll Danfoss HHP para Bomba de Calor seleccionado para la GALERIA DE INNOVACION en CLIMATIZACION 2011

24 marzo 2011
La Galeria de Innovación, en su 5ª Edición, reúne los productos más innovadores presentados en la feria de CLIMATIZACION. 

Este año, el tema de la Galeria de Innovación era destacar los productos y servicios para ENERGIA AEROTERMICA y ENERGIA Y SOSTENIBILIDAD.

El compresor Scroll Danfoss HHP fué uno de los 12 productos de última generación respetuosos con el medio ambiente seleccionado para formar parte de la Galeria de Innovación y fué elegido por su contribución al logro de la máxima eficiencia energética para aplicaciones para aplicaciones de bomba de calor en el mercado residencial y comercial.
La Galería de Innovación es un foro promocional e informativo creado para destacar las ideas más innovadoras presentadas en la feria y busca reconocer el I+D y actividades de innovación llevadas a cabo por las empresas del sector. En el procedimiento de selección se tiene en cuenta varios aspectos clave, como el grado de innovación de los productos, sostenibilidad, eficiencia energética, el uso de energías renovables, y la calidad o diseño especial de las ideas presentadas.
El compresor Scroll HHP puede utilizarse para diferentes aplicaciones de bomba de calor , incluyendo instalaciones aire-aire y aire-agua donde la temperatura ambiente y las condiciones son extremadamente variables, dependiendo de la estación del año y el modo de funcionamiento (calefacción o aire acondicionado). El nuevo diseño permite un óptimo rendimento isoentrópico, incluso en el caso de diferentes condiciones de funcionamiento debidas a variaciones de la temperatura exterior, aumentando así la eficiencia en las condiciones más adversas. Se pueden obtener los mismos beneficios en el caso de equipos reversibles agua-agua.


To find out more anout the Danfoss HHP Heat Pump Scroll Compressor please select the links below:
Heatpump Performer Scroll Compressor

Haga crecer su negocio de bombas de calor con ahorro energético

Compresores Performer® Scroll para bomba de calor

La alta eficiencia proporciona ahorro incluso en condiciones extremas.
El nuevo compresor scroll es eficiente incluso a una temperatura de evaporación de - 25°C.