Centro de Diseño Power Electronics, instalaciones de Dinamarca
«Son 440 metros cuadrados dedicados a la tecnología de inversores solares, la investigación y el desarrollo, donde se podrán realizar múltiples pruebas de rendimiento y validación no solo de los inversores actuales sino también de nuevos productos para comercializarlos en el futuro» declara Per Boysen, director funcional de asistencia al desarrollo e ingeniería de productos.
Centro de Diseño Power Electronics Design Centre, competitividad danesa
· Ingeniería de productos, investigación y desarrollo
· Áreas de validación y pruebas repetitivas
· Centro de pruebas de productos para homologaciones regionales
Laboratorio de la planta de potencia
En el laboratorio de la planta de potencia se utiliza la tecnología más avanzada. «Hemos diseñado este laboratorio como la prueba de resistencia más completa» afirma el Dr. Søren Bækhøj Kjær, asesor de I+D de Danfoss Solar Inverters. En el área de pruebas de cortocircuito de la red se simulan condiciones de caída de tensión. Todo el equipo puede realizar pruebas predeterminadas exhaustivas de Low Voltage Ride Thru (LVRT) en inversores FV con una potencia máxima de 200 kVA. «Básicamente realizamos 4000 pruebas por inversor y medimos los resultados para determinar la validación. Sorprendentemente, después de estas duras pruebas, los componentes internos son tan sólidos que las consecuencias visuales solo se observan con microscopio» añade.
Puntos a destacar del laboratorio de la planta de potencia
· Centros de pruebas independientes que pueden comprobar el control de las plantas por parte de los inversores.
· Posibilidad de utilizar corriente reactiva para controlar la tensión de red CA.
· Simulador FV para 1000 V CC
Puntos a destacar del Centro de Diseño Power Electronics
· Cámaras climáticas para simular temperaturas extremas (de –40 a +180 °C) y condiciones de humedad (96 % HR a partir de 20 °C) con un volumen de 40 litros a 3 m3
· Fiabilidad de las pruebas: instalaciones de pruebas de vida útil muy acelerada
· Automatizado a 50 kW, red de CA de 230 V y simulador FV de 1000 V
Con la nueva ampliación del laboratorio, las instalaciones del laboratorio PEC disponen ahora de 2600 metros cuadrados dedicados a I+D y personal.
Consulte nuestro vídeo sobre producción y desarrollo de productos para conocer las posibilidades tecnológicas de nuestras instalaciones de diseño y pruebas (ver enlace)