Eventos
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Danfoss en Climatización 2011

Danfoss estuvo presente , como siempre, en la Feria Internacional de Aire Acondicionado, Calefacciónn, Ventilación y Refrigeración, CLIMATIZACION 2011, que se celebró en IFEMA del 1 al 4 de Marzo de 2011.

La decimocuarta edición de CLIMATIZACION recibió la vistita de 47.997 profesionales (fuente IFEMA), un 2,34 % más que la edición anterior.

El stand de Danfoss situado en el pabellón 6, fué visitado por un amplio número de visitantes profesionales que se interesaron en las novedades presentadas, como las soluciones sostenibles centradas en el ahorro de energía y el cuidado del medio ambiente. 

Asímismo, Danfoss participó en las actividades y ponencias enmarcadas dentro de las Jornadas Técnicas  FOROCLIMA, donde nuestro departamento técnico impartió tres ponencias sobre Compresores Scroll con velocidad variable, Ahorro energético en ciruitos de Refrigeración, CO2 para Distribución Alimentaria

Hay que destacar también, la selección del Compresor Scroll Danfoss HHP para la GALERIA DE INNOVACION, por su contribución a alcanzar la mayor eficiencia energética para aplicaciones con bomba de calor en el mercado residencial y comercial.

Compresor Scroll HHP seleccionado para la GALERIA DE INNOVACION 2011

El Compresor HHP de Danfoss para bomba de calor, fué seleccionado para la GALERIA DE INNOVACION por su contribución a alcanzar la mayor eficiencia energética para aplicaciones con bomba de calor.

Ponencias Danfoss en FOROCLIMA 2011

Durante al feria de CLIMATIZACION 2011, nuestro departamento técnico participó activamente en las jornadas técnicas FOROCLIMA 2011 impartiendo varias ponencias que puede descargarse en los siguientes enlaces.