Archivo
> Negocios Noticias
> Refrigeration News
> Drives News
> Industrial Automation News
> Solar Energy News
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
TripleLynx

Con TripleLynx, los inversores de cadenas de módulos se han convertido en una auténtica alternativa a los inversores centrales

17 diciembre 2008
Con un intervalo de 10 a 15 kW y gracias a su combinación única de características, el TripleLynx resulta una alternativa muy atractiva a los inversores centrales.

La flexibilidad de un inversor de cadenas de módulos con las especificaciones de un inversor central

Ligero y sencillo
Los inversores pesan 35 kg, lo que hace que sean de fácil instalación y manipulación. Pueden montarse sobre la torre FV, en la pared de un edificio o donde se estime conveniente. Los inversores de cadenas de módulos tienen la ventaja de ser un artículo estándar, conocido en el mercado y fácil de usar.

Amplias especificaciones
Los inversores TripleLynx combinan la entrada de 1000 V con 3 x 400 V CA y una eficiencia máxima del 98 %, lo que los hace ideales para una amplia gama de instalaciones, tanto en las que los inversores se colocan separadamente cerca de los paneles de FV como en las que se intercalan cerca del transformador. El elevado índice de eficiencia del inversor TripleLynx se consigue mediante la combinación de reglas de diseño de baja pérdida, topología y el uso de componentes de alto rendimiento. En concreto, la tecnología semiconductora de alto nivel, por ejemplo de los diodos Coolmos y SiC utilizados en los módulos de potencia personalizados de Danfoss Silicon Power, es muy importante para el funcionamiento óptimo del inversor. La eficiencia EU medida también es excepcionalmente alta, ya que alcanza el 97 %. Esto se consigue, entre otras cosas, gracias a nuestro particular modo de baja pérdida que se utiliza en condiciones de baja potencia.

Entrada de CC múltiple
Más entradas FV proporcionan flexibilidad a la instalación, ya que cada entrada tiene su propio rastreador. Dicho rastreo individual permite un rastreo más preciso y rápido para el funcionamiento óptimo de cada cadena de módulos.  

Trifásico
La salida trifásica simétrica garantiza el cumplimiento de los requisitos del dispositivo en todo momento. Esto facilita la instalación, ya que solo es necesario un inversor para conseguir la salida trifásica simétrica. El funcionamiento trifásico simétrico implica que no se detectan flujos de corriente en el conductor neutro con voltajes simétricos, lo que reduce las pérdidas en el lado CA en comparación con la aplicación de tres inversores monofásicos.  

Si desea saber por qué TripleLynx es ideal para grandes instalaciones, haga clic en el siguiente enlace. Además, podrá encontrar información específica sobre las ventajas de los inversores de 1000 V.