Archivo
> Negocios Noticias
> Refrigeration News
> Drives News
> Industrial Automation News
> Solar Energy News
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
hidráulicos móviles optan por el MBS 1350

Los principales clientes del sector de los sistemas hidráulicos móviles optan por el MBS 1350

30 junio 2008
El MBS 1350 de doble salida está suscitando un gran interés en el sector de los sistemas hidráulicos móviles. Con su función de interruptor digital y la salida del transmisor, el MBS 1350 está destinado a poner fin a las fugas y a la falta de fiabilidad de los equipos.

Calidad, precisión y rendimiento

En el sector de los sistemas hidráulicos móviles, los fabricantes están abandonando progresivamente los interruptores mecánicos de sus sistemas de transmisión y estabilidad en favor de interruptores electrónicos. Este cambio se debe a los problemas que ocasionan los actuales interruptores mecánicos de tipo cartucho (fugas, falta de precisión, poca fiabilidad de los contactores electrónicos, etc.).

En otoño de 2007, Danfoss lanzó al mercado su MBS 1350, un compacto transmisor de presión original. Diseñado para usarse en aplicaciones industriales severas, como la construcción o la maquinaria agrícola, el MBS 1350 incorpora un amortiguador de pulso integrado que proporciona un alto grado de protección frente a cavitaciones y golpes de ariete de líquido. Además, su diseño minuciosamente elaborado garantiza una excelente estabilidad ante las vibraciones, una resistencia excepcional y una elevada protección frente a interferencias electromagnéticas. El MBS 1350 no solo se adapta a los requisitos industriales más estrictos, sino que con su calidad, precisión y rendimiento está demostrando ser una gran motivación para dar el paso hacia el control eléctrico.

El MBS 1350 ofrece un gran número de beneficios técnicos:

  • Funciona tanto en sistemas radiométricos (5 V) como en sistemas de tensión absoluta (12 y 24 V).
  • Puede tener un suministro de 0-5 V o de 0 V, con subidas o bajadas de presión. 
  • Hay dos opciones de intensidad disponibles: 2 mA o 150 mA. 
  • Interruptor de ajuste de alta precisión y estabilidad. 
  • Estabilidad de sobrepresión significativa. 
  • Tamaño compacto con escasas vías de fuga (todas las piezas en contacto con líquidos están soldadas y son de acero inoxidable)

hidráulicos móviles
Como sabemos que la calidad es crucial para nuestros clientes, en Danfoss nos enorgullecemos de la calidad de nuestras instalaciones de producción y de nuestros productos. La fábrica de Durham (Reino Unido) en la que se produce el MBS 1350 tiene sus puertas abiertas a las auditorias de control de calidad de proveedores que quieran realizar los ingenieros de producción y calidad de nuestros clientes. Y todos los que han tenido ya la oportunidad de inspeccionar las instalaciones han concedido a Danfoss su total aprobación.

Pero la historia del MBS 1350 no acaba aquí. Estamos trabajando codo con codo con un gran número de clientes para llevar el MBS 1350 un paso más allá con nuevos prototipos y variaciones.

Para más información, póngase en contacto con su oficina de Danfoss más cercana.


Rob Allaker, Product Marketing Manager, Pressure Sensors