Energía Solar
> Energía Solar
> Productos
> Referencias y proyectos emblemáticos
> Servicios
> Descargas
> Noticias
> Archivo de noticias
> Contacto
> Cómo comprar
 
 
 
 
 

Aplicaciones residenciales

Para instalaciones FV residenciales utilice el inversor monofásico UniLynx, altamente versátil y robusto. También puede utilizar el inversor trifásico TripleLynx Pro, que incorpora todos los últimos a...
1800 W, IP21, con transformador de alta frecuencia, monofásico
3000 W, IP21, con transformador de alta frecuencia, monofásico
3600 W, IP21, con transformador de alta frecuencia, monofásico
5400 W, IP21, con transformador de alta frecuencia, monofásico
1800 W, IP54, con transformador de alta frecuencia, monofásico
3000 W, IP54, con transformador de alta frecuencia, monofásico
3600 W, IP54, con transformador de alta frecuencia, monofásico
5400 W, IP54, con transformador de alta frecuencia, monofásico
6 kWp, IP54, sin transformador, trifásico
8 kWp, IP54, sin transformador, trifásico
10 kWp, IP54, sin transformador, trifásico
8 kW, IP54, sin transformador, trifásico, servidor web, función maestro, Ethernet
6 kW, IP54, sin transformador, trifásico, servidor web, función maestro, Ethernet
10 kW, IP54, sin transformador, trifásico, servidor web, función maestro, Ethernet