Energía Solar
> Energía Solar
> Productos
> Referencias y proyectos emblemáticos
> Servicios
> Descargas
> Noticias
> Archivo de noticias
> Contacto
> Cómo comprar
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Más información: Plantas de energía

Inversores de cadena para plantas de energía
Aunque en las grandes plantas de energía se utilizan tradicionalmente inversores centrales, los inversores de cadena de gama alta reúnen muchas de las ventajas de los inversores centrales ofreciendo además las ventajas de los inversores de cadena.

1000 V, trifásico, 98 % de eficiencia
El TripleLynx Pro es un inversor de 1000 V CC, trifásico y con una eficiencia del 98 %. Permite el seguimiento del MPP individual en cada entrada FV, lo que optimiza su producción energética, así como la opción de funcionamiento en modo paralelo, individual y mixto, para garantizar la máxima flexibilidad de configuración.
El elevado nivel de tensión de entrada permite conectar ramas de gran número de módulos al inversor, reduciendo así los costes de cableado.

Función de inversor maestro
Es posible designar cualquier inversor TripleLynx como maestro de una red de inversores para que controle, muestre y supervise al resto de inversores de la red, una función que facilita la vigilancia.Además, dado que solo hay que configurar un inversor, se reduce el tiempo de instalación. A continuación el inversor maestro asigna los ajustes a los demás inversores TripleLynx Pro que integran la red, y la puesta en marcha de todos los inversores se lleva a cabo con un mínimo esfuerzo.

Servidor web integrado
Los inversores TripleLynx Pro incluyen una interfaz de servidor web integrado, por lo que no se requiere hardware adicional. Los sensores se pueden conectar directamente al inversor y todas las operaciones de registro de datos se realizan internamente. Los inversores se pueden conectar a Internet mediante redes Ethernet estándar, por lo que se puede acceder a los datos a través de un explorador web estándar.

Fácil instalación
Con solo 35 kg de peso, es ligero, una característica que respalda la reputación de gran facilidad de instalación de los inversores TripleLynx.

Múltiples ajustes de país disponibles
Todos los inversores TripleLynx Pro se pueden configurar para funcionar en 16 países distintos y cuentan con 8 idiomas en pantalla.  

Obtenga más información sobre:

Los inversores modulares como alternativa a los inversores centrales
Los inversores TripleLynx son muy adecuados para instalaciones grandes como sustitutos de inversores centrales, por su entrada de 1000 V y su salida de 3 x 400 V CA. Los inversores de cadena ofrecen disponibilidad y flexibilidad, ya que se producen en serie y están disponibles en toda Europa. Además, los inversores de cadena no requieren formación suplementaria y pueden ser instalados por el instalador de inversores local.
Para obtener más información sobre los inversores de cadena como alternativa a los inversores centrales, consulte «Noticias de productos» en «Documentación» o visite el sitio web especializado www.stringinverters.es.  

Ventajas de un inversor de cadena de 1000 V
La utilización de una tensión elevada de circuito abierto (1000 V) reduce las pérdidas de cableado y los costes de instalación, ya que el aumento de módulos en la serie conlleva un 40-60 % menos de ramas, en comparación con otros inversores de cadena. 
Para obtener más información sobre el inversor de 1000 V, consulte «Noticias de productos» en «Documentación».  

Función maestro, servidor web y Ethernet
Designando un inversor TripleLynx Pro como inversor maestro es posible controlar hasta 250 inversores como máximo desde una única interfaz web. De este modo, el proceso de instalación y puesta en marcha ganan extraordinariamente en eficiencia, sobre todo en plantas FV de grandes dimensiones. Iniciando sesión en el servidor web, es posible conectarse al inversor TripleLynx Pro y empezar a gestionarlo desde cualquier lugar. El acceso remoto al inversor maestro permite visualizar la configuración, realizar ajustes y analizar la información sobre registro, y todo ello con la comodidad que supone utilizar su propio PC. Para intercambio de datos ultrarrápido, TripleLynx Pro está equipado con puertos Ethernet que hacen posible su integración en una red de área local. 
Para obtener más información sobre la función maestro, el servidor web y Ethernet, visite www.triplelynxpro.es.