Energía Solar
> Energía Solar
> Productos
> Referencias y proyectos emblemáticos
> Servicios
> Descargas
> Noticias
> Archivo de noticias
> Contacto
> Cómo comprar
 
 
 
 
 

Aplicaciones comerciales

En instalaciones FV de aplicaciones comerciales, el inversor trifásico TripleLynx Pro, con una eficiencia máxima del 98 %, servidor web integrado y tres entradas individuales, facilita al máximo la in...
10 kWp, IP54, sin transformador, trifásico
12,5 kW, IP54, sin transformador, trifásico
15 kW, IP54, sin transformador, trifásico
10 kW, IP54, sin transformador, trifásico, servidor web, función maestro, Ethernet
12,5 kW, IP54, sin transformador, trifásico, servidor web, función maestro, Ethernet
15 kW, IP54, sin transformador, trifásico, servidor web, función maestro, Ethernet
1800 W, IP21, con transformador de alta frecuencia, monofásico
3000 W, IP21, con transformador de alta frecuencia, monofásico
3600 W, IP21, con transformador de alta frecuencia, monofásico
5400 W, IP21, con transformador de alta frecuencia, monofásico
1800 W, IP54, con transformador de alta frecuencia, monofásico
3000 W, IP54, con transformador de alta frecuencia, monofásico
3600 W, IP54, con transformador de alta frecuencia, monofásico
5400 W, IP54, con transformador de alta frecuencia, monofásico