Energía Solar
> Energía Solar
> Productos
> Referencias y proyectos emblemáticos
> Servicios
> Descargas
> Noticias
> Archivo de noticias
> Contacto
> Cómo comprar
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

El líder de aparatos auditivos produce energía solar en su sede internacional

Proyecto: Widex, Dinamarca
Inversores: 15 TripleLynx
Módulos: Policristalinos, Gaia Solar 
Fecha: 2009
La sede internacional de Widex, proveedor de aparatos auditivos digitales líder del sector, también produce energía solar. La sede internacional de Widex, situada en Lynge (Dinamarca), está dotada de 20 000 células solares distribuidas en 600 m2.

Un total de quince inversores TripleLynx de Danfoss garantizan el seguimiento MPP preciso necesario en las condiciones variables de integración de la fachada. El edificio redondo, con un diámetro de 120 m, contiene paneles solares estratégicamente integrados en las fachadas meridional, oriental y occidental. En la fachada orientada al noroeste y al noreste, se ha instalado un recubrimiento estratégico de células solares no activas que se «pixelan» lentamente. Las 16 «células de esquina» de cada panel han sido cortadas cuidadosamente con una sierra de diamante para que los pernos no produzcan sombra sobre las células, lo que afectaría al rendimiento general.

Otras iniciativas ecológicas del edificio son un sistema geotérmico que utiliza aguas subterráneas como fuente de calor y el agua de la lluvia en el sistema de gestión de residuos.