Energía Solar
> Energía Solar
> Productos
> Referencias y proyectos emblemáticos
> Servicios
> Descargas
> Noticias
> Archivo de noticias
> Contacto
> Cómo comprar
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

El diseño con inversores de cadena permite instalar 3 MW en la planta de Michelin de Valladolid (España)

Proyecto: Michelin, España
Inversores: 160 x TripleLynx 12,5k
Montaje: Tejado
Módulos: 30.240 First Solar FS-275 75 Wp
Fecha: 2010
En las cubiertas de la fábrica de neumáticos Michelin de Valladolid, se ha instalado una compleja matriz de 30240 módulos fotovoltaicos de telururo de cadmio controlados por 160 inversores trifásicos TripleLynx de Danfoss, una de las mayores instalaciones en cubierta de Europa. La inversión en la matriz FV, con una superficie de unos 44 000 m2, ha ascendido a unos 11 millones de euros. La potencia de la instalación es de tres megavatios.