El prestigioso complejo ferial romano Fiera di Roma & Green Utility Spa, con una producción anual de 1,7 millones de kWh, puede generar suficiente electricidad para 600 hogares durante todo un año. La tecnología de módulos de capa fina, junto con los punteros inversores TripleLynx de Danfoss, proporciona la flexibilidad de configuración y la facilidad de instalación necesarias para una construcción en cubierta compleja y amplia.
Los inversores TripleLynx de 10 kW sin transformador ayudan a garantizar un suministro constante de energía y una óptima eficiencia.