Los 2500 módulos FV de silicio personalizados e integrados en tres fachadas del hotel conforman la mayor instalación fotovoltaica integrada en la fachada de toda Dinamarca. La instalación consta de unos 1700 m2 de módulos FV, distribuidos a lo largo de las fachadas meridional, oriental y occidental de la Torre Sur. Los módulos FV han sido fabricados a medida en 38 diseños distintos para combinarse con la arquitectura del edificio.
En la terraza del ala sur, una instalación sobre tejado de 70 kW, más tradicional, que cubre 500 m2, contribuye a la producción de energía. Catorce inversores TripleLynx de Danfoss se encargan de convertir la energía procedente de las diferentes partes de la instalación en energía CA para el suministro eléctrico del hotel.