Energía Solar
> Energía Solar
> Productos
> Referencias y proyectos emblemáticos
> Servicios
> Descargas
> Noticias
> Archivo de noticias
> Contacto
> Cómo comprar
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Danfoss Solar Inverters TripleLynx energy

Planta sobre suelo de 12 MW utiliza los inversores de cadena TLX

Proyecto: Busenwurth, Alemania
Potencia: 12 MW
Inversores: 745 TLX 15k Pro+
Montaje: Sobre suelo, al aire libre 
Módulos: 52.000 módulos policristalinos
Año: 2010
Mohring Energie GmbH diseñó e instaló en 2010 en Busenwurth, Alemania, la planta solar mayor de la región de Schleswig-Holstein. La instalación en espacio abierto, de 12 MW de potencia, está equipada con 745 inversores Danfoss TLX15k. Con una superficie de 20 hectáreas, la planta solar, finalizada en otoño de 2010, consta de 52.000 módulos fotovoltaicos y genera energía suficiente para abastecer a 3000 familias con energía de origen renovable.