Energía Solar
> Energía Solar
> Productos
> Referencias y proyectos emblemáticos
> Servicios
> Descargas
> Noticias
> Archivo de noticias
> Contacto
> Cómo comprar
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Referencias y proyectos emblemáticos

Testimonios de clientes y proyectos emblemáticos que emplean inversores de Danfoss.

Planta sobre suelo de 12 MW utiliza los inversores de cadena TLX

Proyecto: Busenwurth, Alemania
Potencia: 12 MW
Inversores: 745 TLX 15k Pro+
Montaje: Sobre suelo, al aire libre 
Módulos: 52.000 módulos policristalinos
Año: 2010
>Más

El diseño con inversores de cadena permite instalar 3 MW en la planta de Michelin de Valladolid (España)

Proyecto: Michelin, España
Inversores: 160 x TripleLynx 12,5k
Montaje: Tejado
Módulos: 30.240 First Solar FS-275 75 Wp
Fecha: 2010
>Más

El centro de conferencias Fiera di Roma alberga el mayor sistema fotovoltaico de capa fina del mundo

Proyecto: Fira de Roma, Italia
Potencia: 1,5 MWp
Inversores: 150 x TripleLynx 10k
Montaje: Tejado
Módulos: Capa fina, Unisolar
CO2 evitado: 1200 ton/año
>Más

Lujo en Copenhague. El hotel Crowne Plaza, respetuoso con el medio ambiente

Proyecto: Copenhagen Towers, Dinamarca, 2009
Potencia: 270 kWp
Inversores: 16x TripleLynx
Montaje: Fachada y tejado
Módulos: Monocristalinos, Gaia Solar.
>Más

El líder de aparatos auditivos produce energía solar en su sede internacional

Proyecto: Widex, Dinamarca
Inversores: 15 TripleLynx
Módulos: Policristalinos, Gaia Solar 
Fecha: 2009
>Más

Los inversores TLX se instalan en 89 estructuras de sombreamiento Héliophane®

Proyecto: Heliowatt, Montpellier, Francia
Potencia: >1MWp
Inversores: 89 TripleLynx 12.5kW
Módulos; Héliophane
Fecha: 2010
>Más

El complejo universitario sueco Ekologihuset es una de la mayores plantas de energía renovable de Escandinavia

Proyecto: Universidad de Lund, Suecia
Inversores: TripleLynx
Módulos: Policristalinos para integración arquitectónica, Gaia Solar
Fecha: 2008
>Más