Versatilidad única
Los inversores de Danfoss han sido diseñados para ofrecer una versatilidad única y maximizar la rentabilidad del cliente
- Todos los inversores de Danfoss pueden utilizarse en 16 países diferentes, y el inversor se configura automáticamente para cumplir con las normativas locales
- Una entrada de tres cadenas y una configuración individual/paralela proporcionan un alto grado de flexibilidad
- Los inversores UniLynx monofásicos, con transformador, ofrecen dos rangos de voltaje de entrada orientados a los módulos de 5 y 6 pulgadas, respectivamente, y también a los de película fina
Óptima salida de energía
Combinando la optimización de la eficacia con funciones inteligentes, nuestros inversores están fabricados para maximizar la salida de energía
- Eficacia del rastreador MPP extremadamente alta, con hasta tres rastreadores MPP individuales que garantizan una salida de potencia óptima
- Producción de alta potencia incluso con poco sol, gracias a un nuevo método rastreador
- Gracias a la entrada de tres cadenas se reducen enormemente las pérdidas por desajuste de módulos y por sombreado parcial
- La función Ride Through garantiza que el inversor permanece en la red y que produce energía, incluso durante graves perturbaciones de la red
Comunicación y supervisión sencillas
- Todos los inversores pueden ser equipados con dataloggers y webloggers vía cable RS485 para proporcionar una sencilla comunicación y supervisión de la inversión
Sencillo y seguro de instalar y mantener
Una fácil instalación y mantenimiento son conocidas ventajas de los productos de Danfoss
- Fácil instalación mediante algoritmo inteligente de detección automática que identifica el funcionamiento de cadena y opera consecuentemente
- Interruptor de CC integrado para proteger al personal instalador y de mantenimiento
- Diseño modular de la placa de circuito impreso para un mantenimiento fácil in situ
- Herramienta de servicio