(ES) Danfoss España
Solar Energía
> Solar Energía
> Quiénes somos
> Productos
> Servicios
> Descargas
> Noticias
> Contacto
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
ComLynx Datalogger

ComLynx Datalogger

Vigile su sistema fotovoltaico desde la comodidad de su hogar.

ComLynx Datalogger

El datalogger ComLynx recoge todos los datos del inversor a través de la red RS485 y muestra los datos recogidos en su PC a través de un componente software. De esta manera, se obtiene una visión general de todo el sistema, junto con valores sobre el rendimiento de cada uno de los sistemas del inversor. Con la opción de conectar sensores como los que ofrece el ComLynx Datalogger Plus, los niveles de irradiación y temperatura pueden añadirse a los cálculos, para así conseguir una imagen más real del rendimiento del sistema. 

El ComLynx Datalogger tiene:

  • Conector estándar RJ45, cat. 5E                        
  • Adecuado para plantas fotovoltaicas de gran tamaño, con más de 20 inversores
  • Almacenamiento de los datos de medición                        
  • Evaluación gráfica                        
  • Carcasa de aluminio IP 21                        
  • Interfaz RS485 para la conexión de los inversores                        
  • Interfaz RS232 (SubD9) para conexión con PC, módem (ISDN o PSTN) o GSM (red móvil)

Versión Plus
Pueden conectarse tres entradas analógicas a sensores externos para medir la temperatura del aire, la temperatura del panel y la radiación. Una entrada digital por kWh (interfaz S0 al medidor de potencia).

ComLynx Datalogger

ComLynx Datalogger