Energía Solar
> Energía Solar
> Productos
> Referencias y proyectos emblemáticos
> Servicios
> Descargas
> Noticias
> Archivo de noticias
> Contacto
> Cómo comprar
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Danfoss UniLynx IP 54 with display

Danfoss Solar Inverters presenta el inversor UniLynx IP54 para exteriores con display.

28 abril 2008
El inversor UniLynx para exteriores con display combina todas las características del renombrado inversor IP54 con la facilidad de uso que aporta el display. Ofrece las conocidas ventajas de los inversores UniLynx, como son: entrada de hasta tres cadenas, detección automática de dispositivo maestro / esclavo y función RideThrough. Evidentemente, se trata de un inversor internacional, certificado en 16 países y fácil de instalar. Está disponible en tres tamaños (1,8, 3,6 y 5,4 kW) y dos niveles de voltaje.

Consulte la página del producto para obtener más información sobre el inversor UniLynx. 

Noticias & Eventos

La comunicación interna y externa es una de las herramientas más relevantes a la hora de alcanzar los objetivos, resultados y actividades de la compañía.

La comunicación se basa en un diálogo abierto y honesto, fomentando la relación para con todos los interesados, reforzando así la comprensión de las actividades del Grupo Danfoss. 

Suscripción al Boletín de Noticias
Podrá cancelar su suscripción gratuita, en el momento que lo desee