Energía Solar
> Energía Solar
> Productos
> Referencias y proyectos emblemáticos
> Servicios
> Descargas
> Noticias
> Archivo de noticias
> Contacto
> Cómo comprar
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

SmartTechnology TLX – Característica mensual: DesignSmart

03 noviembre 2011
DesignSmart: Mayor Flexibilidad de Cadena FV
La flexibilidad de diseño puede tener un impacto cuantificable sobre el total de energía producida y las pérdidas totales.
Empezando en Agosto y continuando en Noviembre de 2011, Danfoss Solar Inverters destacará cada una de sus cuatro conceptos SmartTechnology disponibles en la serie de inversores TLX.  

DesignSmart: Mayor Flexibilidad de Cadena FV
La flexibilidad de diseño puede tener un impacto cuantificable sobre el total de energía producida y las pérdidas totales. La flexibilidad de diseño permite utilizar el área disponible al máximo. Los inversores TLX disponen de numerosas características avanzadas, integradas en el inversor, haciendo posible maximizar la salida de energía durante el ciclo de vida de su instalación FV.  

Distribución a su agrado
Posibilidad de cadenas más largas, ya que los 1000Vcc permiten más módulos en serie. El inversor TLX soporta configuraciones de cadenas en paralelo y cadenas individuales, de tal modo las cadenas pueden conectarse uniformemente o de modo mixto. El promotor tiene la opción de instalar pocas cadenas con alto voltaje o muchas cadenas con poco voltaje.  

Gran Ventaja con Múltiples Seguidores MPP
Con la capacidad de MPPT de la serie de inversores TLX, tanto el número de seguidores del punto de máxima potencia como el rango de voltaje son maximizados. La posibilidad de diseñar sistemas con diferentes inclinaciones de la cubierta, orientación y módulos por cadena es, por tanto, posible.  

Cuando el nivel de potencia FV generada difiere entre entradas, la configuración FV es definida como asimétrica. La razón de utilizar esta configuración es, por ejemplo, para la utilización de áreas de cubierta en diferentes condiciones.  

Menor impacto de sombras en la producción
El elevado número de MPPT minimiza el efecto de las sombras durante el invierno, resultando en una significativa reducción de pérdidas. Tanto las estructuras en suelo como los sistemas de cubierta permiten una distribución de módulos más cercana, por tanto ofrecen la oportunidad de instalar más potencia por metro cuadrado.     

    TrackSmart                     ControlSmart   

    EnergySmart                    DesignSmart

Noticias & Eventos

La comunicación interna y externa es una de las herramientas más relevantes a la hora de alcanzar los objetivos, resultados y actividades de la compañía.

La comunicación se basa en un diálogo abierto y honesto, fomentando la relación para con todos los interesados, reforzando así la comprensión de las actividades del Grupo Danfoss. 

Suscripción al Boletín de Noticias
Podrá cancelar su suscripción gratuita, en el momento que lo desee