Energía Solar
> Energía Solar
> Productos
> Referencias y proyectos emblemáticos
> Servicios
> Descargas
> Noticias
> Archivo de noticias
> Contacto
> Cómo comprar
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

La evaluación de producto de Photon Profi concluye: Lynxplanner de Danfoss, el mejor de su clase

30 junio 2011
Lynxplanner, software de descarga gratuita ofrece herramientas avanzadas para un óptimo diseño fotovoltaico.  

En un reciente ensayo de Herramientas de Diseño FV, la publicación Photon Profi, seleccionó LynxPlanner Danfoss como la mejor herramienta disponible para el diseño de sistemas fotovoltaicos. Aparte de liderar el ensayo, las características de LynxPlanner, su guía paso a paso, la herramienta de estimación de producción, y su habilidad para generar informes profesionales fueron fundamentales para destacar notoriamente en la competición.

Facilidad de Uso

Lynxplanner incluye una guía paso a paso para modelar la distribución en planta del proyecto fotovoltaico que se está diseñando.

 

Diseño funcional

Lynxplanner puede diseñar un sistema fotovoltaico adaptado a sus especificaciones, en referencia a obstáculos en suelo y en cubierta, incluyendo chimeneas. La herramienta de diseño a medida permite al usuario delinear los elementos constructivos. Lynxplanner utilizará la información para generar una sencilla y comprensible distribución en planta.

 

Resultados Útiles

La estimación de la producción anual incluyendo sugerencias para la distribución en planta de acuerdo a la configuración del inversor (simétrica o asimétrica) son dos fuentes informativas, que se traducen en eficaces y profesionales presentaciones.

 

Base de datos continuamente actualizada

LynxPlanner actualiza automáticamente la base de datos con más de 2000 módulos. El bloque de módulos fotovoltaicos se incrementa y  actualiza por defecto ya que la información detallada de nuevos módulos se agrega regularmente.

 

La capacidad de incluir datos detallados hace de LynxPlanner una herramienta esencial en la configuración del proyecto. Desde los datos meteorológicos de cualquier región del mundo hasta el ángulo exacto de una cubierta, LynxPlanner analiza la información para suministrar la mejor información posible durante la configuración.

 

Para aprender más sobre la herramienta LynxPlanner o descargar una versión gratuita, visite:

Noticias & Eventos

La comunicación interna y externa es una de las herramientas más relevantes a la hora de alcanzar los objetivos, resultados y actividades de la compañía.

La comunicación se basa en un diálogo abierto y honesto, fomentando la relación para con todos los interesados, reforzando así la comprensión de las actividades del Grupo Danfoss. 

Suscripción al Boletín de Noticias
Podrá cancelar su suscripción gratuita, en el momento que lo desee