Energía Solar
> Energía Solar
> Productos
> Referencias y proyectos emblemáticos
> Servicios
> Descargas
> Noticias
> Archivo de noticias
> Contacto
> Cómo comprar
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

La gama TripleLynx Pro reduce los costes de instalación y optimiza la gestión del sistema al introducir la supervisión integrada y la función de inversor maestro.

18 mayo 2011

Danfoss Solar Inverters A/S, proveedor líder de inversores para sistemas residenciales y comerciales, ha lanzado TripleLynx Pro en el mercado europeo.

 

La gama TripleLynx Pro, disponible en potencias de 8 kW, 10 kW, 12,5 kW y 15 kW, cuenta con servidor web y registro de datos integrados, lo que permite la gestión a través de cualquier PC; por eso, no se necesita ningún elemento de monitorización adicional. Esta característica hace que resulte sencillo para el propietario ver y realizar ajustes, así como recibir datos numéricos sobre la producción o mensajes de error, a través de correo electrónico o por mensajes de texto al móvil. TripleLynx Pro también puede almacenar con seguridad datos resumidos de 20 años.

Instalación rápida con el inversor maestro

Para instalaciones con múltiples inversores, la gama TripleLynx ofrece la funcionalidad de inversor maestro, que permite gestionar varios inversores desde una sola unidad. Para el intercambio de datos de alta velocidad, la gama TripleLynx Pro cuenta con puertos Ethernet de serie, para una integración completa en redes propietarias.

 

Rendimiento y flexibilidad máximos con la exitosa gama TripleLynx

Todas las versiones de la gama TripleLynx Pro consiguen maximizar la producción de energía. Gracias a la combinación de nuestro rastreador MPP múltiple, a las entradas de 1000 V CC, al rendimiento máximo del 98 % y a la salida trifásica, el inversor TripleLynx ofrece un conjunto exclusivo de características que optimizan la producción de energía, lo que hace que pueda presumir de ser el inversor trifásico de referencia. Además, la gama TripleLynx, con solo 35 kg de peso, se puede instalar y transportar con facilidad.

 

El «todo en uno» para instalaciones residenciales

Con la introducción de TripleLynx Pro 8 kW, las grandes ventajas de la gama TripleLynx están también al alcance de los sistemas residenciales.

Noticias & Eventos

La comunicación interna y externa es una de las herramientas más relevantes a la hora de alcanzar los objetivos, resultados y actividades de la compañía.

La comunicación se basa en un diálogo abierto y honesto, fomentando la relación para con todos los interesados, reforzando así la comprensión de las actividades del Grupo Danfoss. 

Suscripción al Boletín de Noticias
Podrá cancelar su suscripción gratuita, en el momento que lo desee