Energía Solar
> Energía Solar
> Productos
> Referencias y proyectos emblemáticos
> Servicios
> Descargas
> Noticias
> Archivo de noticias
> Contacto
> Cómo comprar
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

TLX permite una máxima utilización de la energía durante el día

29 noviembre 2011
Función mensual SmartTechnology de TLX: EnergySmart 

Nuestro boletín de noticias de noviembre de 2011 finaliza la serie de las cuatro funciones de SmartTechnology, en la que se destaca cada uno de los novedosos conjuntos de funciones incorporados al inversor TLX de Danfoss.
Inversor sin transformador diseñado para la mayor eficiencia

Los componentes de calidad, la tecnología semiconductora de primer nivel y el diseño avanzado de placas de circuito constituyen un entorno fiable, estable y seguro para la serie de inversores TLX de Danfoss.

Maximice la producción energética y minimice las pérdidas

La serie de inversores TLX con EnergySmart incorpora 1000 V CC, una eficiencia de conversión del 98 %, un incremento de potencia CA y una eficiencia MPPT del 99,9 %. Esta combinación de funciones independientes, que operan de manera conjunta en la protección IP54 con la capacidad de refrigeración, ayuda a que el inversor TLX alcance una producción energética máxima mientras se minimizan las pérdidas.

1000 V CC:
La tensión alta de 1000 V CC permite que la energía recorra distancias más largas con unas pérdidas de cable considerablemente inferiores en el lado de CC.

98%:
eficiencia de conversión

Incremento de potencia CA:
El inversor TLX no desperdicia la energía generada, ya que inyecta pequeñas porciones de energía a medida que se acumula en el circuito interno. Estas pequeñas porciones de energía se almacenan y cuando el circuito está lleno, el inversor automáticamente vacía la energía en forma de lotes en la red. Este proceso se efectúa por la mañana y por la tarde. Como el inversor se mantiene conectado a la red, no se desperdicia tiempo ni energía durante el encendido y apagado.

Eficiencia MPPT:
El MPPT del inversor TLX se actualiza 16 veces por segundo, lo que contribuye a una determinación más rápida de los cambios a los puntos de potencia máxima de los módulos.

Dado que los procesos electrónicos generan calor, deben enfriarse para poder alcanzar el máximo rendimiento. El sistema de refrigeración de TLX incluye un disipador térmico de aluminio y refrigeración activa. Los ventiladores están regulados de manera independiente, según la temperatura interna de la protección IP54 y la temperatura de los módulos de potencia individuales. La combinación de estas cuatro funciones ofrece ventajas extraordinarias en el control, el seguimiento MPP, la maximización de la energía y la flexibilidad en el diseño.

TrackSmart             ControlSmart

EnergySmart          DesignSmart

Noticias & Eventos

La comunicación interna y externa es una de las herramientas más relevantes a la hora de alcanzar los objetivos, resultados y actividades de la compañía.

La comunicación se basa en un diálogo abierto y honesto, fomentando la relación para con todos los interesados, reforzando así la comprensión de las actividades del Grupo Danfoss. 

Suscripción al Boletín de Noticias
Podrá cancelar su suscripción gratuita, en el momento que lo desee