Energía Solar
> Energía Solar
> Productos
> Referencias y proyectos emblemáticos
> Servicios
> Descargas
> Noticias
> Archivo de noticias
> Contacto
> Cómo comprar
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

EU PVSEC 2011 de Hamburgo (Alemania) 

30 agosto 2011
La EU PVSEC de este año se celebra en Hamburgo (Alemania) del 5 al 10 de septiembre.

Danfoss Solar Inverters contará con un stand en dicha feria (pabellón B7, stand A23), donde los expertos de nuestros departamentos de Tecnología y Gestión de productos realizarán diferentes presentaciones. 
Lunes, 5 de septiembre, a las 13.30 h 
Una central eléctrica de 12 megavatios, con todos los servicios complementarios implantados según los códigos de red alemanes: los primeros resultados (referencia de la sesión: 5AO.4.3).

Lunes, 5 de septiembre, a las 17.00 h
Barrido adaptativo para las aplicaciones FV (referencia de la sesión: 4AV.3.11, presentación del cartel)

Martes, 6 de septiembre, a las 13.30 h
Aplicación de SmartGrid en sistemas de potencia fotovoltaica en la isla de Bornholm: PVNET.dk (referencia de la sesión: 5BV.2.48, presentación del cartel)

Noticias & Eventos

La comunicación interna y externa es una de las herramientas más relevantes a la hora de alcanzar los objetivos, resultados y actividades de la compañía.

La comunicación se basa en un diálogo abierto y honesto, fomentando la relación para con todos los interesados, reforzando así la comprensión de las actividades del Grupo Danfoss. 

Suscripción al Boletín de Noticias
Podrá cancelar su suscripción gratuita, en el momento que lo desee