Energía Solar
> Energía Solar
> Productos
> Referencias y proyectos emblemáticos
> Servicios
> Descargas
> Noticias
> Archivo de noticias
> Contacto
> Cómo comprar
 
 
 
 
 

ComLynx Datalogger

Vigile su sistema FV desde la comodidad de su hogar. El ComLynx Datalogger RS485 registra información procedente de hasta 20 inversores y puede almacenarla durante un año y medio.  


El ComLynx Datalogger tiene:
- Cable de conexión estándar RJ45, cat. 5E
- Adecuado para plantas FV de tamaño medio, hasta 20 inversores
- Almacenamiento de los datos de medición
- Evaluación gráfica
- Carcasa de aluminio IP 21
- Interfaz RS485 para la conexión de los inversores
- Interfaz RS232 (Sub-D9) para conexión con PC, módem (RDSI o PSTN) o GSM (red móvil)  

Versión +
Pueden conectarse tres entradas analógicas a sensores externos para medir la temperatura ambiente, la temperatura de módulo y la radiación. Cuenta además con una entrada digital para medir energía (interfaz S0 al contador de impulsos).

Más información
El ComLynx Datalogger recoge todos los datos del inversor a través de la red RS485 y muestra los datos recogidos en su PC a través del software ComLynx Monitor. De esta manera, se obtiene una visión general de todo el sistema, junto con valores sobre el comportamiento de cada uno de los inversores. Con la opción de conectar sensores ofrecida por el ComLynx Datalogger +, los niveles de irradiación y temperatura pueden añadirse a los cálculos, para así conseguir una imagen más real del comportamiento del sistema.
Para obtener más información sobre el ComLynx Datalogger, descargue la hoja de datos en «Documentación».

Consulte las variantes de los productos más abajo.

Tipo Producto N.º de elemento*
ComLynx Datalogger 139F0038
ComLynx Datalogger + 139F0039
ComLynx Conjunto de sensores Light 139F0041

*) Utilice este número al hacer su pedido a nuestros distribuidores.