Energía Solar
> Energía Solar
> Productos
> Referencias y proyectos emblemáticos
> Servicios
> Descargas
> Noticias
> Archivo de noticias
> Contacto
> Cómo comprar
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

LynxPlanner

LynxPlanner: nueva herramienta de diseño FV

LynxPlanner de Danfoss Solar Inverters es un software para PC fácil de usar que permite dimensionar un sistema FV en función de sus necesidades.

 

Personal de ventas y técnicos

LynxPlanner ha sido desarrollado principalmente para que lo utilicen el personal de ventas y técnicos con amplia experiencia.

 

Sugerencia de disposición personalizada en función de los datos introducidos por el usuario

Introduzca los datos del proyecto y se le ofrecerá una serie de sugerencias de diseño para el sistema FV.

En cualquier caso, podrá corregir manualmente los ajustes y dejar que la herramienta calcule los valores en consecuencia.

LynxPlanner no se limita a la gama de módulos FV que vienen preconfigurados, sino que puede añadir fácilmente nuevos módulos, en caso de que no disponga del que le interesa.

 

Datos de los módulos actualizados por los fabricantes

Los fabricantes de los productos actualizan la base de datos para garantizar que la información esté puesta al día. No obstante, debe asegurarse de que el resultado de los cálculos es correcto antes de tomar decisiones basadas en ellos.

 

Navegación

LynxPlanner tiene un área de navegación única en el menú superior que le permite acceder a todas las partes del programa. Puede cambiar de una pestaña a otra sin seguir un orden preestablecido. También puede hacer clic en «Siguiente» o «Atrás» para desplazarse por las pantallas de diálogo siguiendo su sucesión normal.

 

Requisitos del sistema
1. Sistema operativo: Microsoft Windows XP, Microsoft Vista, Windows 7 (con los Service Pack actualizados)

2. Microsoft Installer, versión 4.5
3. Resolución de pantalla: 1024 x 768 en pantalla de 32 bits en color de gran densidad
4. RAM: 256 MB
5. Aprox. 600 MB de disco duro
6. Frecuencia de reloj: 1 GHz
7. Acceso a Internet

 

Descargar

Asegúrese de que todos los demás programas están cerrados durante la instalación.