VTZ – Una tecnología de refrigeración realmente adaptable
Los compresores de refrigeración se seleccionan normalmente según su rendimiento con las cargas máximas previstas del sistema. Pero, ¿qué ocurre si el sistema pasa hasta el 85 % de su tiempo por debajo de la carga máxima?
Características destacables
- Nuevas funciones integradas. Control del retorno de aceite, limitación de sobrecarga, protección contra ciclos cortos, control de la temperatura del gas de descarga (opcional) y Controlador de centrales de compresores: 1 compresor de velocidad variable y 2 de velocidad fija.
- Alto COP en todo el rango de funcionamiento
- Óptima adaptación de la carga / capacidad, tecnología de refrigeración realmente adaptable