Refrigeración y A/A
> Noticias
> Optyma Plus™ Nueva Generación
> Productos
> CoolingMatters
> Unidades Condensadoras OPTYMA PLUS™
> Publicaciones Técnicas
> Programas de Selección y Cálculo
> Refrigerantes y Soluciones sostenibles
> Los sectores que atendemos
> Formación y Educación
> Contactos
> Compresor para bomba de calor
> Control Inteligente ICV
> Haga crecer su negocio con los Intercambiadores de Calor!!
> Bombas de Calor.- Una única razón: Ahorrar
> ¿Buscando formas de reducir el coste de la energía y la huella de carbono en sus aplicaciones de bomba de calor?
> Distribuidores Danfoss Partner
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Refrigeration Scroll

Compresores Scroll de Refrigeración MLZ - Diseñados para aplicaciones de refrigeración

En Danfoss tenemos el compromiso de ofrecer soluciones tecnológicas de compresión de alta calidad y eficiencia para aplicaciones de refrigeración en todo el mundo.Desde tanques de leche y supermercados hasta cámaras frigorífi cas y máquinas de fabricación de hielo, buscamos soluciones que respondan a las necesidades energéticas, medioambientales y de seguridad alimentaria de nuestros clientes.

Es el caso de nuestro último compresor, el compresor scroll MLZ, una familia de compresores scroll especialmente diseñados para la refrigeración.

¿Por qué es tan importante? La respuesta es sencilla: la refrigeración es otra cosa. Los límites de aplicación en refrigeración son diferentes a los del aire acondicionado y otras aplicaciones.
Las condiciones de funcionamiento también varían de una aplicación a otra. Cambian incluso según la temperatura ambiente en la que esté funcionando el equipo, haciendo muy difícil mantener las prestaciones necesarias

Los ingenieros de los laboratorios de Danfoss han diseñado el MLZ teniendo en cuenta todos estos factores. El compresor MLZ aumenta la eficiencia energética y la fiabilidad en diferentes aplicaciones de refrigeración y condiciones de funcionamiento.

Consumo energético mínimo, en aplicaciones

La combinación de un motor altamente optimizado y un diseño de la espiral con evolvente híbrido, garantiza la máxima eficiencia con un funcionamiento normal a velocidad fija.En condiciones de bajas temperaturas ambiente, hemos ampliado el rango de funcionamiento hasta 10ºC, mejorando la eficiencia gracias a la presión de condensación flotante. Para las situaciones donde las condiciones son muy variables, el patendado diseño del scroll con su autolineación garantiza máxima eficiencia y prestaciones.   

Mayor vida útil 

Todos los componentes de esta gama de compresores se caracterizan por su fiabilidad, desde el diseño del Scroll y su autoalineación hasta los cojinetes de carbono o revestidos de teflón, pasando por un proceso de fabricación más sencillo (un 30 % menos de piezas y un sistema de montaje a presión). Además, la protección patentada contra sobrecargas, HOOP, protege a la perfección el motor, reduciendo el número de fallos debidos a quemaduras del motor. 

Silencioso

El compresor scroll MLZ es silencioso por diseño: la compresión continua y suave del scroll, la ausencia de las válvulas de aspiración y descarga, el sistema de montaje a presión y el diseño único de la válvula de retención garantizan un funcionamiento silencioso y sin vibraciones.  

La solución adecuada para su aplicación concreta.

Aunque las aplicaciones de refrigeración parezcan similares, sus exigencias y necesidades en cuanto a rendimiento son distintas, y los compresores scroll MLZ de Danfoss pueden dar respuesta a todas ellas. Y creemos que, el nuevo compresor scroll de refrigeración MLZ le ayudará a diferenciarse en el mercado al ofrecer soluciones que permitan a sus clientes reducir costes, cumplir las disposiciones legislativas e incrementar los beneficios de su empresa.
Refrigeration Solutions

Las condiciones de trabajo son variables - sus exigencias no!

El futuro está aquí- soluciones de refrigeración Danfoss!