NTZ - La elección más acertada para bajas temperaturas de evaporación
Diseñados para sistemas de refrigeración de bajas temperaturas y de congelación, la gama de compresores alternativos herméticos, tipo NTZ, se encuentra entre los mejores compresores disponibles en la actualidad.
Económico y fiable, el NTZ es un compresor que ofrece una potencia estable, diseñado y optimizado para un ampliado límite de temperaturas de evaporación de -10 a -45 °C. Sus características garantizan un óptimo rendimiento y una alta eficiencia a bajas temperaturas de evaporación.
Características destacables
- El amplio rango de evaporación mejora considerablemente la capacidad de enfriamientos rápidos.
- Su diseño robusto con funciones de seguridad integrados garantiza un funcionamiento fiable durante muchos años.
- Instalación sencilla, sin necesidad de inyección de líquido.