Refrigeración y A/A
> Noticias
> Optyma Plus™ Nueva Generación
> Productos
> CoolingMatters
> Unidades Condensadoras OPTYMA PLUS™
> Publicaciones Técnicas
> Programas de Selección y Cálculo
> Refrigerantes y Soluciones sostenibles
> Los sectores que atendemos
> Formación y Educación
> Contactos
> Compresor para bomba de calor
> Control Inteligente ICV
> Haga crecer su negocio con los Intercambiadores de Calor!!
> Bombas de Calor.- Una única razón: Ahorrar
> ¿Buscando formas de reducir el coste de la energía y la huella de carbono en sus aplicaciones de bomba de calor?
> Distribuidores Danfoss Partner
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
MPZ VTZ NTZ

MPZ – una solución compacta para los sistemas más modernos

MPZ es la gama de compresores de refrigeración más avanzada que hemos desarrollado hasta ahora. Basándonos en nuestra amplia experiencia a la vanguardia de la tecnología de compresores, la gama MPZ ha sido diseñada para ofrecer una relación de eficiencia energética inmejorable, además de un diseño compacto con funciones mejoradas, un bajo nivel de ruido y una extremada fiabilidad.

Características destacables
  • Montaje con base estándar
  • Diseño optimizado y en forma ovalada para mayor facilidad de montaje incluso en los sistemas más compactos
  • Conexiones cobresoldadas -   garantiza sistemas 100% estancos
Los cinco modelos de la gama MPZ cubren necesidades de refrigeración con temperaturas de evaporación que van desde los +10 hasta los -30 °C, y todos han sido probados durante miles de horas en las condiciones más adversas. No importa cuál de ellos elija, siempre obtendrá uno de los principales valores de Danfoss en su máxima expresión: una calidad en la que puede confiar 

Diseño optimizado 

Conexiones verticales y diseño en forma ovalada para una integración muy sencilla

Silencioso

Eficaz amortiguación de ruidos gracias al amortiguador de pulsaciones por gas y al diseño de su carcasa de bajas emisiones. 

Eficiencia líder en su clase 

Su bajo consumo energético conlleva un alto índice de rendimiento calorífico (COP): del 2,1 según la norma EN 12900 MBP

Ideal para montajes

Diseñado para encajar a la perfección en todos los sistemas y montajes soldadados.

Aplicaciones 
  • Máquinas de fabricación de hielo
  • Armarios, vitrinas y muebles frigoríficos
  • Frigoríficos rápidos 
  • Unidades condensadoras carrozadas para cámaras frigoríficas 
  • Máquinas expendedoras
  • Botelleros
  • Equipos médicos y de laboratorio
Refrigeration Solutions

Las condiciones de trabajo son variables - sus exigencias no!

El futuro está aquí- soluciones de refrigeración Danfoss!