Refrigeración y A/A
> Noticias
> CoolingMatters
> Productos
> Optyma Plus™ Nueva Generación
> Unidades Condensadoras OPTYMA PLUS™
> TE2 Diseño Protegido
> Nueva ETS6
> Publicaciones Técnicas
> Programas de Selección y Cálculo
> Refrigerantes y Soluciones sostenibles
> Los sectores que atendemos
> Formación y Educación
> Contactos
> Compresor para bomba de calor
> Control Inteligente ICV
> Haga crecer su negocio con los Intercambiadores de Calor!!
> Bombas de Calor.- Una única razón: Ahorrar
> Filtros Secadores – Seguridad y funcionamiento óptimo para su sistema HVACR
> ¿Buscando formas de reducir el coste de la energía y la huella de carbono en sus aplicaciones de bomba de calor?
> Distribuidores Danfoss Partner
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Coolselector®: Una herramienta de selección inteligente e intuitiva

La herramienta Coolselector ha sido actualizada a la versión 1.0.1.x, que incluye también compresores y equipos de condensación.

Por otra parte, Coolselector se puede instalar ahora en los sistemas operativos Windows Vista y Windows 7.

Como parte de la actualización, hemos elaborado un conjunto de instrucciones que facilitan la instalación de Coolselector en red.

Seleccione a continuación un tipo de instalación:

Nueva instalación de Coolselector

Tenga en cuenta que debe tener derechos de administrador en el PC donde quiera instalar Coolselector

Haga clic en el vínculo siguiente para instalar Coolselector.

Usuarios de Mozilla Firefox y Google Chrome: Cuando se le indique, descargue el archivo “setup.exe”. Una vez que lo haya hecho, haga doble clic en el archivo en el administrador de descargas o en la ubicación en la que lo haya descargado para continuar con la instalación. Repita los pasos anteriores para descargar el archivo “Configurator.application”.

Ya he instalado antes Coolselector

Por favor, cierre primero Coolselector.

Tenga en cuenta que debe tener derechos de administrador en el PC donde quiera instalar Coolselector

Para instalar la nueva versión de Coolselector primero deberá desinstalar la versión actual.
Por favor pinche en el siguiente enlace para renovar Coolselector

La instalación de la nueva versión se iniciará automáticamente a continuación. Preste atención a las ventanas emergentes.

Usuarios de Mozilla Firefox y Google Chrome: Cuando se le indique, descargue el archivo “Refresh.exe”. Una vez que lo haya hecho, haga doble clic en el archivo en el administrador de descargas o en la ubicación en la que lo haya descargado para continuar con la instalación.

Repita los pasos anteriores para descargar los siguientes archivos:
“setup.exe”.
“Configurator.application”

Instalación de Coolselector en red

Por favor, complete el formulario para recibir un CD para la instalación en una red

Las instalaciones en red sólo deben ser llevadas a cabo por personal cualificado.

Condiciones generales

Los valores y datos calculados así como los componentes seleccionados deberán ser verificados por el usuario.

Danfoss no acepta ninguna responsabilidad por posibles errores que pudieran aparecer en el Programa Coolselector, reservándose el derecho de alterar sus productos sin previo aviso, incluyéndose aquellos que estén bajo pedido, si estas modificaciones no afectan a las características convenidas con el cliente.

©Danfoss A/S, Refrigeration and Air Conditioning Division 2010.