Refrigeración y A/A
> Noticias
> CoolingMatters
> Productos
> Optyma Plus™ Nueva Generación
> Unidades Condensadoras OPTYMA PLUS™
> TE2 Diseño Protegido
> Nueva ETS6
> Publicaciones Técnicas
> Programas de Selección y Cálculo
> Refrigerantes y Soluciones sostenibles
> Los sectores que atendemos
> Formación y Educación
> Contactos
> Compresor para bomba de calor
> Control Inteligente ICV
> Haga crecer su negocio con los Intercambiadores de Calor!!
> Bombas de Calor.- Una única razón: Ahorrar
> Filtros Secadores – Seguridad y funcionamiento óptimo para su sistema HVACR
> ¿Buscando formas de reducir el coste de la energía y la huella de carbono en sus aplicaciones de bomba de calor?
> Distribuidores Danfoss Partner
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Calcular mi ahorro de CO2

¿Cuánto puedo ahorrar?

La herramietna de cálculo de CO2 le ayuda a evaluar seleccionando en su instalación CO2 como refrigerante secundario en su instalaciónen vez de la salmuera tradicional. Esto es una guía aproximada basada en una serie de supuestos.
Temperatura del aire °C (-30 a 0 °C)
Capacidad enfriadora kW (50 a 5,000 kW)
Coste electricidad Euro/kW*h (0.01 a 2.00 Euro)
Para cálculos mas precisos y más información contactecon Danfoss cotoo@danfoss.com

Resultado: Ahorro total de energía

Aplicar CO2 como refrigerante secundario no sólo es bueno para el medio ambiente, es también rentable, especialmente considerando el hecho de que los precios de la energía aumentan constantemente. El cálculo se hace basándose en los precios de la electricidad y en el ahorro de energía estimado.
>En %
Para cálculos mas precisos y más información contactecon Danfoss cotoo@danfoss.com

Resultado: Ahorro CO2

El CO2 usado como refrigerante secundario en su sistema reduce las emisiones de CO2 a la atmósfera. Esta reducción de las emisiones de CO2 pueden fácilmente convertirse en un número de kilómetros recorridos. En el ejemplo de cálculo, un coche emite aproximadamente 129 g CO2 /km. Otra forma de mostrar la reducción de emisiones de CO2 es hacer ver cuántos árboles de reducción representa.
Para cálculos mas precisos y más información contactecon Danfoss cotoo@danfoss.com

Contactar con Danfoss

Bajo petición podemos proporcionarle una versión más detallada de la calculadora de CO2 que puede ajustarse a sus condiciones exactas.
Si quiere saber más acerca de la aplicación de CO2 como refrigerante secundario, visite nuestra web, ó contacte con Danfoss.

Resumen de ahorro

Ahorro de energía total
  • en %
  • total, en euro
  • anual, en Euro
Ahorro CO2
  • en toneladas
  • equivalente en km
  • equivalente en árboles
Descargo de responsabilidad: Tenga en cuenta que esto no es un cálculo exacto. Los resultados han sido simplificados para darle una indicación de su posible ahorro.