Refrigeración y A/A
> Noticias
> Optyma Plus™ Nueva Generación
> Productos
> CoolingMatters
> Unidades Condensadoras OPTYMA PLUS™
> Publicaciones Técnicas
> Programas de Selección y Cálculo
> Refrigerantes y Soluciones sostenibles
> Los sectores que atendemos
> Formación y Educación
> Contactos
> Compresor para bomba de calor
> Control Inteligente ICV
> Haga crecer su negocio con los Intercambiadores de Calor!!
> Bombas de Calor.- Una única razón: Ahorrar
> ¿Buscando formas de reducir el coste de la energía y la huella de carbono en sus aplicaciones de bomba de calor?
> Distribuidores Danfoss Partner
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Optyma Plus

Unidades Condensadoras Optyma Plus™ - con tecnología scroll o de pistón - ¡La elección es suya!

Definir si la solución más adecuada para una aplicación determinada, sea una unidad condensadora con compresor scroll o de pistón, depende de varios factores. 
Para algunas aplicaciones, los compresores scroll ofrecen  mejor solución indiscutible In einem Fall ist ein Scrollverdichter unschlagbar, im anderen ist es ein Hubkolbenverdichter. Bei Danfoss können Sie bald wählen, ob Sie Komplettverflüssigungssätze mit der einen oder der anderen Verdichtertechnik einsetzen wollen. Optyma Plus™ gibt es in naher Zukunft neben der bestehenden Baureihe mit Hubkolbentechnik, die aktuell noch weiter ausgebaut wurde, auch mit den brandneuen Kältescrollverdichtern der Baureihe MLZ.
Para más información acerca del la gama Optyma Plus™, pinche en los vínculos abajo.

+Componentes Danfoss integrados

OPTYMA PLUS™ está montada con componentes de calidad Danfoss, tales como; un compresor Danfoss, un visor de líquido SGN, un filtro secador DCL, 2 válvulas de bola GBC, un contactor magnético, un presostato doble KP17 WB adecuado tanto para ajuste manual y automático en el lado de alta y un regulador de velocidad de ventilador XGE.

+Carcasa protectora robusta y diseño muy moderno

La carcasa con protección a la intemperie hecha de acero y pintada con pintura epoxy, garantiza una larga vida útil incluso en los ambientes más rigurosos y su diseño y moderno y práctico en un color neutro encaja perfectamente en cualquier entorno.

+Bajo nivel de ruido

Diseñada para uso exterior, una de las ventajas más destacadas de esta nueva unidad es su funcionamiento silencioso y suave que, entre muchas razones, se debe a la incorporación de un regulador de velocidad de ventilador y una camisa acústica, incorporados como estándar. La reducción automática de la velocidad de los ventiladores durante funcionamientos de baja capacidad – por ejemplo, durante la noche – da como resultado un funcionamiento muy silencioso y un consumo energético muy bajo. Por todo ello, las unidades OPTYMA PLUS™ son idóneas para su montaje en zonas residenciales sin crear ningún tipo de ruido o molestia.

+Montaje y mantenimiento sencillo

Los instaladores en concreto, agradecerán la rápidez y la facilidad de montaje de las nuevas unidades Optyma™ Plus. Siendo conscientes de la gran carga de trabajo a la que se enfrenta diariamente los instaladores, Danfoss ha querido facilitar las tareas de montaje al máximo. Estas unidades son pequeñas y compactas y por lo tanto muy fáciles de manejar. La cubierta protectora es muy robusta, pero puede retirarse fácilmente para las tareas de mantenimiento.

Encajan perfectamente en espacios reducidos y todavía hay espacio suficiente para acceder fácilmente a los componentes para las tareas de mantenimiento. La puesta en marcha también se ha optimizado ya que se suministran completamente pre-cableadas con una caja eléctrica IP54 y con todos los componentes clave ya montados.

Unidades Condensadoras carrozadas OPTYMA PLUS™

OPTYMA PLUS™ incorpora los mejores componentes Danfoss. Ofrece una nueva dimensión en cuanto a rendimiento y facilidad de instalación. Monte la unidad, conecte la corriente y el proceso de refrigeración está en marcha.