Refrigeración y A/A
> Noticias
> CoolingMatters
> Productos
> Optyma Plus™ Nueva Generación
> Unidades Condensadoras OPTYMA PLUS™
> TE2 Diseño Protegido
> Nueva ETS6
> Publicaciones Técnicas
> Programas de Selección y Cálculo
> Refrigerantes y Soluciones sostenibles
> Los sectores que atendemos
> Formación y Educación
> Contactos
> Compresor para bomba de calor
> Control Inteligente ICV
> Haga crecer su negocio con los Intercambiadores de Calor!!
> Bombas de Calor.- Una única razón: Ahorrar
> Filtros Secadores – Seguridad y funcionamiento óptimo para su sistema HVACR
> ¿Buscando formas de reducir el coste de la energía y la huella de carbono en sus aplicaciones de bomba de calor?
> Distribuidores Danfoss Partner
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
OPTYMA Plus New Generation - Silent and Economical Performance

Alta eficiencia, instalación rápida, bajo nivel de ruido - Su rendimiento le llevará a lo más alto. 

Con su compresor scroll de larga vida útil, el aislamiento acústico y la reducción inteligente de la velocidad del ventilador durante el funcionamiento con baja capacidad , la Optyma Plus™ es tan silenciosa que los clientes no se darán cuenta de que está ahí.

El intercambiador de calor de microcanales altamente optimizado contribuye además a un significativo ahorro energético, hacen que la Optyma Plus sea hasta un 20% más económica que un producto equivalente y este es un argumento de ventas que sus clientes tendrán en cuenta.

Obtenga hasta un ¡20% de ahorro de energía desde el primer día!
Cambiar para mejor

En Danfoss creemos firmemente en la innovación, pero sólo cuando beneficia directamente a nuestros clientes. Simplemente ideamos maneras más inteligentes para ayudarle a conseguir sus retos diarios para producir soluciones de la más alta calidad a precios muy competitivos. Esta es la razón por la que hemos actualizado la ya de por probada Optyma Plus™ para ofrecerles una nueva Optyma Plus™. Bienvenidos a la nueva generación.

"Contacte con su distribuidor local de Danfoss y podrá conocer cómo su empresa puede beneficiarse de trabajar con uno de los principales proveedores del mundo en la industria de la refrigeración y aire acondicionado."

Soluciones Reales diseñadas para satisfacer las necesidades reales de los clientes. 

Funciones avanzadas y diseño inteligente para asegurar un funcionamiento suave y silencioso, aumentando la eficiencia energética, reduciendo el tiempo de instalación y más...